Options banner68f6cd40cc58491b8f74ed6505b3cbd6

Opciones del CNC de FANUC

Añadir o activar opciones existentes puede aportar nuevas funciones y capacidades a su CNC FANUC.
Function catalogc218d7deb44741599fe92a14f853c694 tmb medium

Opciones de CNC FANUC: consiga una mayor productividad con sus CNC FANUC

Su CNC FANUC podría lograr más de lo que espera.

A menudo, solo es necesario activar opciones de software que no formaban parte del paquete original de la máquina herramienta. Si no está seguro de qué opciones tiene actualmente en su sistema, póngase en contacto con nuestro equipo de opciones y ellos le ayudarán a determinar qué opciones solo hay que activar y cuáles están disponibles para su compra en su sistema específico.

Contáctenos hoy mismo para hablar con un experto en CNC de FANUC sobre las opciones que le ayudarán a mejorar sus procesos de automatización.

Opciones populares de CNC FANUC

Memoria de programas de piezas FANUC

  • Aumenta el espacio de memoria asignado para el almacenamiento de programas de piezas
  • Permite crear o revisar programas más grandes en la máquina
  • Reduce la necesidad de borrar programas para liberar espacio si es necesario volver a cargar el programa para su uso posterior

Edición en segundo plano de FANUC

  • Cree o revise un programa de pieza mientras otro programa de pieza está ejecutándose en la máquina
  • Cargue o descargue programas mientras otro programa está ejecutándose en la máquina
  • Ahorra un valioso tiempo de configuración al permitir que el operador se prepare para la siguiente pieza mientras se ejecuta el programa actual

Edición ampliada de programas FANUC

  • Mejora las capacidades de programación de piezas
  • Ofrece funciones de copiar, fusionar, mover y reemplazar
  • Reduzca el tiempo de edición al crear o revisar programas de piezas en la máquina

FANUC: adiciones de programas de piezas registradas

  • Aumenta el número de programas que se pueden almacenar en la memoria de programas
  • La mayoría de los controles almacenan hasta 63 programas; sin embargo, algunos pueden ampliarse hasta 1000 programas
  • Especialmente beneficioso si se utilizan muchos programas de piezas pequeñas, subprogramas o programas de macros

FANUC Custom Macro / FANUC Custom Macro B

  • Amplía el lenguaje de programación de piezas
  • Incluye control de flujo de programa, funciones matemáticas y lógicas, y variables locales y del sistema
  • Cree fácilmente sus propios ciclos personalizados o programas de piezas de familias paramétricas
  • Procesos y entrada de datos a prueba de errores
  • Imagine cómo un programador inteligente podría mejorar sus procesos de mecanizado

Aplicaciones para la palpación:

  • Acceso a la posición de la máquina después de que se active el palpador
  • Variables para almacenar datos y valores calculados
  • Funciones aritméticas para calcular nuevos valores
  • Acceso a tablas de compensaciones y otros datos del sistema CNC
  • Lógica y flujo del programa de pieza para tomar decisiones sobre el impacto de la medición
  • Alerta al operador si se produce una condición problemática

Contáctenos hoy mismo y hable con un experto para descubrir qué opciones de CNC de FANUC mejorarán sus procesos de automatización.

Salto de alta velocidad

  • Circuitos electrónicos de alta velocidad con función CNC de alta prioridad para registrar con precisión la posición cuando se activa la sonda
  • Interrumpe el movimiento restante del eje después de que se active el sensor
  • Almacena las posiciones de los ejes en variables de macro personalizadas
  • Compensación automática del retraso, incluso durante la aceleración/deceleración
  • Detección de la señal del palpador en 0,1 ms
  • Series 15/16/18 - 8 entradas
  • Serie 21/0 - 1 entrada

Rotación del sistema de coordenadas

  • G68 gira el sistema de coordenadas 3D un número específico de grados
  • Simplifica la programación de una pieza con una forma repetida y girada (por ejemplo, una pala de ventilador)

Sistema de coordenadas de trabajo

  • G54 - G59 simplifica la configuración de la pieza
  • Los conjuntos de valores de desplazamiento (6 sistemas de coordenadas de trabajo preestablecidos) se pueden seleccionar desde el programa
  • 48 desplazamientos de trabajo adicionales disponibles
  • Simplifica la programación desplazando el cero del programa con respecto al cero de la máquina

Interpolación helicoidal

  • Sincroniza el movimiento circular de 2 ejes con el movimiento lineal de otro eje
  • Útil para el fresado de roscas o el fresado de agujeros grandes con herramientas pequeñas

Servidor de datos o búfer remoto

  • Evita la falta de datos al alimentar lentamente programas grandes a través de un puerto serie en modo DNC mediante la adición de una tarjeta de comunicación de alta velocidad
  • La tarjeta proporciona una CPU independiente (la función de servidor de datos utiliza FTP para transferir datos NC o para operar el DNC; la tarjeta de búfer remoto cuenta con puertos RS232C/RS422 y espacio de memoria para el almacenamiento en búfer de datos del puerto serie)
  • Capaz de ejecutar de forma continua programas de piezas grandes en modo DNC a la misma velocidad que si el programa estuviera almacenado en la memoria interna

Mecanizado de alta velocidad

  • La mayoría de las máquinas están diseñadas para alta velocidad o alta precisión
  • Las opciones de mecanizado de alta velocidad ofrecen anticipación, control mejorado de aceleración/deceleración y control automático de la velocidad de avance para aumentar tanto la velocidad como la precisión
  • Una mayor velocidad de mecanizado reduce el tiempo de ciclo de la pieza y aumenta la capacidad de producción de la máquina