Aplicaciones del láser Cobot de soldadura Corte por láser Dosificación y sellado Eliminación de material Ensamblaje Inspección Manipulación de materiales Mantenimiento de máquinas Paletización Pintura Selección y embalaje Soldadura Soldadura por arco Soldadura por puntos

Por industria

Todas las industrias
Aeroespacial Agricultura Alimentación y Bebidas Almacenamiento Automoción Bienes de consumo Carpintería Compuestos Construcción Dispositivos Médicos Electrodomésticos Electrónica Energías alternativas Farmacéutica Fundición a presión, fundición y moldes Metales procesados Papel e impresión Petróleo y Gas Plásticos Talleres de fabricación Vehículos eléctricos Vidrio
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
Los integradores de sistemas autorizados de FANUC diseñan, construyen y dan soporte a sistemas robóticos personalizados con experiencia multisectorial y asistencia local respaldada por los estándares FANUC.
Soluciones listas para usar
Soluciones listas para usar
Soluciones robóticas listas para implementar, fáciles de configurar e ideales para fabricantes pequeños y medianos.
Evaluación de automatización
Evaluación de automatización
¿No sabe por dónde empezar? Contacte a un experto de FANUC hoy para encontrar una solución robótica adaptada a su aplicación y objetivos de producción.

CNC

Integradores de sistemas CNC
Integradores de sistemas CNC
Trabaje con un integrador CNC autorizado por FANUC para construir o modernizar sus sistemas de mecanizado con soporte local experto y tecnología FANUC comprobada.
Proveedores de Retrofit CNC
Proveedores de Retrofit CNC
Modernice sus máquinas herramienta con los controles CNC FANUC más recientes. Extienda la vida útil de los equipos y aumente la productividad a una fracción del costo de nuevos equipos.
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
Centros de mecanizado vertical de alta velocidad y alta precisión, diseñados para entornos de producción exigentes con una confiabilidad líder en la industria.
ROBOSHOT
ROBOSHOT
Máquinas de moldeo por inyección totalmente eléctricas que ofrecen precisión superior, repetibilidad y eficiencia energética para la manufactura de plásticos.
ROBOCUT
ROBOCUT
Máquinas de electroerosión por hilo que ofrecen precisión de corte y acabado superficial excepcionales para geometrías complejas en aplicaciones de herramentales y troqueles.
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
Soluciones para escuelas Soluciones para estudiantes Ventas en el sector educativo Capacitación Socios Únete a la generación de la automatización Certificaciones NOCTI Explorar todo Educación →
Encuentre un integrador de sistemas autorizado por FANUC Robot y Go Evaluación de la automatización Integradores autorizados de sistemas CNC Soluciones de modernización Evaluación del mecanizado Explorar todo Cómo Comprar →
Apoyo CNC Soporte técnico para robots Soporte técnico de ROBODRILL Capacitación Tech Transfer Videos Portal del cliente MyPortal Explorar todo Apoyo →
Acerca de Artículos Casos prácticos Eventos Sala de prensa Folletos Explorar todo Recursos →
Contacto
Logo
  1. Inicio
  2. ›
  3. Artículos
  4. ›
  5. Dorabot se une a FANUC America para satisfacer la demanda de soluciones robóticas innovadoras para la gestión de pedidos.
Robotic sorting system warehousing

Dorabot se une a FANUC America para satisfacer la demanda de soluciones robóticas innovadoras para la gestión de pedidos.

Descubre cómo la alianza Dorabot–FANUC impulsa soluciones robóticas para logística, mejorando clasificación y paletización con IA y alta eficiencia.

Published
September 20, 2021
Last Updated
June 17, 2026
Reading Time
3 min
Compartir Facebook X LinkedIn Email Enlace copiado
Bryan Dugan
Bryan Dugan
Web Manager, FANUC America

La estacionalidad, la escasez de mano de obra y los plazos de entrega cada vez más ajustados son solo algunos de los problemas que quitan el sueño a los responsables de logística y cumplimiento. Durante las horas de trabajo, las discusiones sobre la mejora de los procesos, las tasas de rendimiento y los indicadores clave de rendimiento dominan el panorama. Como resultado, los teléfonos no dejan de sonar en Dorabot, una startup (empresa emergente, de reciente cración) con sede en Atlanta.

Dorabot ofrece soluciones robóticas integradas que realizan de forma eficiente y precisa tareas que suelen ser repetitivas, difíciles y agotadoras. Un ejemplo destacado es el DoraSorter, un moderno producto de clasificación que cuenta con un robot industrial FANUC resistente, fiable y preciso, equipado con un efector final de cinta transportadora patentado por Dorabot. Capaz de clasificar más de 1100 artículos por hora, los "ojos" del robot se encuentran dentro de un túnel de escaneo provisto de un escáner de códigos de barras de alta velocidad y una cámara RGBD de alta definición. Mediante un sistema de estantes personalizado, el robot puede entregar artículos de hasta 7 kg a 100 o más destinos, incluyendo cajas, bolsas y paredes de almacenamiento.

"FANUC tiene fama de ofrecer un servicio de atención al cliente excelente en todo el mundo", explica Jian Shi, ingeniero jefe de la oficina de Dorabot en Atlanta. "También es una gran satisfacción integrar un brazo robótico y saber que el hardware tiene un tiempo medio entre fallos (MTBF) de 100 000 horas. Esto proporciona un alto nivel de comodidad a nuestra empresa y a nuestros clientes".

Para hacer frente a la rotación de personal en los almacenes, atribuida al esfuerzo y al agotamiento que supone la construcción de pallet, Dorabot ofrece DoraPalletizer, un innovador robot de paletización de SKU mixtas que construye de forma autónoma pallets de calidad superior.  Dorabot integra un robot de la serie M-410 de FANUC diseñado específicamente para la paletización y combina la máquina con software de planificación de carga con IA, visión, planificación de movimientos y mucho más. El DoraPalletizer es capaz de paletizar hasta 120 pulgadas de altura. Equipado con una pinza personalizada de Dorabot, el alcance del robot se extiende 131 pulgadas desde el centro del robot, y puede levantar y colocar cajas que pesan hasta 200 libras.

Para la aplicación de un cliente actual, el DoraPalletizer está rodeado por siete pallets, lo que permite construir un pallet objetivo de SKU mixto a partir de hasta seis palés alimentadores en una célula robótica. Los pallets se pueden sacar y sustituir utilizando DoraJack, la transpaleta autónoma de Dorabot, o mediante movimiento manual. Cuatro campos LIDAR rodean la celda robótica y proporcionan una zona de seguridad sin barreras, que detendrá el robot de forma electrónica si un objeto inesperado entra en la celda de trabajo.

"Nos impresiona una y otra vez el talento y las capacidades de Dorabot", afirma James Cooper, director general de las oficinas regionales de FANUC America en EE. UU., la red ASI, el equipo ejecutivo de ventas y el equipo de ventas CERT. "Las aplicaciones robóticas para el cumplimiento de pedidos tienen una gran demanda, ¡y estoy deseando ver el próximo proyecto implementado sobre el terreno!".
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
Logo FANUC Mexico (es) | Derechos de autor © 1987-2026. Todos los derechos reservados. | Condiciones de uso | Política de privacidad | Boletín |