Desafíos
- Automatizar dos líneas de envasado para empaquetar eficazmente productos de espuma más pequeños y ligeros.
- Lograr una mayor productividad con el proceso de empaquetado manual existente resultaba difícil debido a las limitaciones de espacio en la estación de empaquetado.
- Se requiere flexibilidad para manejar diferentes formas y tipos de embalaje.
Resultados
Satisfaciendo las necesidades de los clientes y ampliando la base de clientes de cara al futuro.
Mayor eficiencia en la producción y ergonomía mejorada.
Soluciones flexibles para manejar de manera eficiente productos de diferentes tamaños y formas.
Historia
Brenton integró un robot delta FANUC M-3iA/6S que recoge los productos de una cinta transportadora y los coloca en una mesa adyacente, donde un robot FANUC LR Mate 200iD/7L los empaqueta en cajas. A continuación, las cajas se sellan y se dirigen a un paletizador robótico (FANUC M-410iB/140H) antes del envío.
Además de la robótica, Brenton integró formadoras y selladoras de cajas de WexxarBel, una marca hermana de ProMach, en ambas líneas automatizadas. FloraCraft ha comprobado que adquirir equipos de la familia ProMach a través de Brenton resulta más rentable y ha contribuido a optimizar el proceso y el soporte durante todo el proyecto.
El ahorro resultante impulsó a FloraCraft a adquirir automatización adicional a través de Brenton para otros proyectos, incluyendo un segundo robot FANUC M-410iD/140H para su línea de extrusión. El robot apila materias primas que miden 8 pulgadas de alto, 24 pulgadas de ancho y 108 pulgadas de largo. Si bien no son muy pesadas, estas piezas de espuma, de gran tamaño y forma irregular, resultaban difíciles de manipular.
La automatización nos da la capacidad de salir a buscar nuevos clientes y nuevos negocios, sabiendo que podremos mantener nuestra reputación como un excelente proveedor de nuestros productos.
Steve Carlson Chief Operating Officer – FloraCraftProductos FANUC Utilizados
M-3iA/6S
El FANUC M‑3iA/6S es un robot delta de 4 ejes con una muñeca de un solo eje de alta velocidad, con largo alcance en multiples cintas transportadoras.
- Max Payload:
- 6 kg
- Reach:
- 1350 mm
LR Mate 200iD/7L
Rápido en el manejo de pequeñas cargas útiles, FANUC LR Mate 200iD/7L ofrece un alcance mejorado de 911 mm y cargas útiles de hasta 7 kg.
- Max Payload:
- 7 kg
- Reach:
- 911 mm
M-410iB/140H
El FANUC M‑410iB/140H es un robot paletizador versátil de 5 ejes extremadamente rápido que ofrece la mejor repetibilidad de la gama.
- Max Payload:
- 140 kg
- Reach:
- 2850 mm
Conozca Brenton, Integrador de sistemas autorizado por FANUC
Brenton is a global leader in designing and manufacturing integrated end of line case packaging systems and machines, specializing in case packing and palletizing using both robotics and other automation.
Acerca de FloraCraft
FloraCraft, una empresa familiar con sede en Michigan, es el fabricante líder mundial de productos de espuma para la industria de las manualidades y la floristería. Durante más de 70 años, FloraCraft ha facilitado el trabajo de creadores de todo el mundo ofreciendo productos innovadores de espuma para manualidades y floristería.