Power Motion i-Model A Plus para sistemas de control de movimiento
El PMi-A Plus de FANUC puede controlar más piezas de equipos industriales y ejecutar más programas de forma simultánea e independiente que nunca.
Las soluciones de sistemas de control de movimiento CNC, o control numérico por ordenador, utilizan software informático programado para automatizar el control, el movimiento y la precisión de los procesos. Los sistemas de control de movimiento complejos pueden incluir varios ejes, trayectorias, velocidades y controles de par. Los controles de movimiento CNC se utilizan en muchas aplicaciones de fabricación, como bobinadoras, tronzadoras, empaquetadoras, prensas transfer, atornilladoras y muchas más. Con más de 5 millones de CNC instalados en todo el mundo, la plataforma CNC de FANUC es uno de los sistemas de control más utilizados, ya que ofrece un alto rendimiento y una fiabilidad insuperable.
Los productos de sistemas de control de movimiento de precisión de FANUC, los mejores de su clase, son conocidos por su sólida fiabilidad y su inmejorable rendimiento utilizados en una amplia variedad de aplicaciones.
El PMi-A Plus de FANUC puede controlar más piezas de equipos industriales y ejecutar más programas de forma simultánea e independiente que nunca.
Want access to FANUC’s powerful motors but don’t use FANUC controls? The DSA enables access to FANUC servo motors and drives with any 3rd-party controller.
The power behind all of FANUC’s motion control systems are FANUC’s highly reliable, easy to maintain and super-efficient servo motors.
FANUC’s digital drives incorporate advanced electronics that actually regenerate electrical energy back to the factory when decelerating the servo and spindle motors. That’ll save energy costs as well as boost sustainability.
FANUC started the development of Numeric Control (NC) technology back in 1955. Since then, our engineers have continuously engrained new and innovative technologies into our products. With over 60 years of experience and 40 million automation products installed worldwide, FANUC is a global leader in the automation industry and more companies know and trust FANUC’s controls.
Need complex motion control in your manufacturing applications? FANUC’s Power Motion i-A and ii-A Plus are more versatile and cost effective than just a PLC. Up to 5 ladder logic programs can be executed at the same time for a total of 24,000 to 300,000 steps. Perfect for a wide range of industrial applications.
Based on high-speed, high-accuracy servo technology, FANUC’s Motion Controls maximize the performance of the application, such as improved productivity, high accuracy and easy-to-use operability. With over 25 million servo motors installed worldwide, FANUC offers the widest range of motors that are powerful and dependable.
FANUC Motion Controls are known for their rock-solid reliability. All our products made in Japan are tested under strict conditions and designed to ensure consistent and repeatable performance. This helps maximize uptime and optimize operations.
FANUC’s philosophy of not terminating support of FANUC products for as long as they are used by our customers has made FANUC a popular choice for motion control throughout the world. We are a Service First company, which means customer service is our highest priority.
Green Hydraulic Power utiliza la tecnología CNC y los servomotores de FANUC para suministrar un sistema respetuoso con el medio ambiente.
CNC, motores y variadores de FANUC ayudaron a un fabricante nacional a suministrar equipos fundamentales para la estrategia de energía de hidrógeno de Japón.
FANUC Power Motion i controla un pórtico Gudel con dos módulos ZP3, coordinando el movimiento multieje para aplicaciones de manipulación de materiales.
Una solución de movimiento multieje muestra el control servo personalizado, la integración CNC y el software de simulación utilizado para el posicionamiento coordinado.