FANUC presenta soluciones de robots y cobots para la selección, el empaque y el paletizado en Pack Expo
Conozca las últimas soluciones de robots y cobots de FANUC America en Pack Expo Chicago, del 23 al 26 de octubre, en el stand n.º N6116.
- Published
- Reading Time
- 11 min
Rochester Hills, MI – (11 de octubre de 2022) – FANUC America, líder mundial en CNC, robótica y ROBOMACHINE, presentará sus últimas soluciones de robots y cobots para la selección, el empaque y la paletización en Pack Expo Chicago, una exposición dedicada a la selección, el empaque y la paletización automatizados, entre otros, del 23 al 26 de octubre en el stand n.º N6116.
Novedad: El robot delta FANUC DR-3iB/6 de acero inoxidable maneja proteínas
En la Pack Expo, el robot delta DR-3iB/6 STAINLESS utilizará el software de seguimiento de línea 3DV iRVision® e iRPickTool para recoger piezas de pollo orientadas al azar de una cinta transportadora de alimentación continua. Equipado con una pinza Soft Robotics, el robot recoge pechugas de pollo y las reorienta hacia una cinta transportadora de salida. La célula ofrece un proceso de selección automatizado de alta velocidad con reorientación del producto.
“El DR-3iB/6 Stainless es el robot delta de acero inoxidable de grado alimenticio de FANUC para la selección y el empaque de alimentos primarios”, dijo Jessica Juhasz, ingeniera de FANUC América. “Con una clasificación IP69K, el robot cumple con las normas de seguridad alimentaria del USDA y la FDA, lo que ayudará a las empresas a aumentar su eficiencia productiva sin comprometer la seguridad alimentaria.”
El DR-3iB/6 STAINLESS cuenta con un cuerpo de acero inoxidable totalmente cerrado que es resistente a los químicos y a las altas presiones y temperaturas requeridas en entornos de lavado intensivo. Tiene un alcance de 1200 mm (450 mm de altura) y un potente diseño de cuatro ejes que le permite manejar cargas útiles de 6 kg a altas velocidades. El acabado de superficie tipo espejo del robot garantiza que cualquier contaminante microbiano pueda eliminarse por completo mediante el lavado.
Con características adicionales como el lubricante de grado alimenticio NSF H1, recipientes secundarios de recolección de aceite (con ventanas de inspección para monitorear posibles fugas), superficies autodrenantes y muchos otros pequeños detalles basados en las normas del USDA y la FDA, el robot delta DR-3iB/6 STAINLESS es ideal para aplicaciones de manejo primario de alimentos.
El nuevo robot opera con el controlador R-30iB Plus más reciente de FANUC, que cuenta con funciones inteligentes integradas como iRVision, Force Sensing, Robot Link, Collision Guard y Zero Down Time (ZDT).
«Estamos mostrando las numerosas características del DR-3iB/6 STAINLESS que lo hacen destacar en términos de carga útil, velocidad, alcance e higiene», agregó Juhasz.
Demostraciones de los cobots CRX
A principios de este año, FANUC amplió su popular serie de robots colaborativos CRX con los nuevos modelos CRX-5iA, CRX-20iA/L y CRX-25iA. Los cobots CRX son extremadamente robustos y pueden funcionar durante ocho años sin mantenimiento. La programación interactiva de fácil uso permite a los usuarios enseñar puntos mediante guía manual o una interfaz de tableta con íconos de arrastrar y soltar.
Los nuevos cobots CRX complementan la línea existente de cobots CR y CRX de FANUC, que ahora suma un total de 11 variantes de modelos capaces de manejar productos de 4 a 35 kg.
Paletizado
Un nuevo robot CRX-25iA, con una carga útil de 25 kg y un alcance de 1,889 mm, realizará una demostración de paletización de cajas. Guiado por un sensor de visión 3DV/200 montado en el brazo, el CRX-25iA paletizará cajas hasta alcanzar una altura de casi 7’. Además, el CRX-25iA se montará en un carrito móvil para mostrar su flexibilidad.
El robot se puede reposicionar fácilmente a mano y utiliza la visión para ajustarse automáticamente a su nueva ubicación y seguir trabajando con precisión.
Carga de carritos de almacenamiento
El nuevo cobot CRX-20iA/L, equipado con un sensor de visión 3DV/200, recogerá artículos de consumo de diversos tamaños y formas que pesen hasta 20 kg y los cargará en un carrito de almacenamiento. La demostración destaca el amplio rango de movimiento del cobot y su capacidad para manejar paquetes grandes y pesados, lo que libera a los trabajadores de tareas físicamente exigentes.
Empaque
Un CRX-10iA demostrará el empaque de productos de salud y belleza. Se invita a los asistentes a probar la guía manual intuitiva del cobot y la programación mediante tableta, que es fácil de usar.
Nuevo robot M-10iD/12 en versión para uso alimentario: Empaque de bolsas de arroz
FANUC demostrará cómo su nuevo robot M-10iD/12 de grado alimenticio recoge sacos de arroz de dos cintas transportadoras y los empaca en una caja. La demostración destaca la velocidad y flexibilidad del robot para manejar diversas cargas útiles.
Con el lanzamiento de dos nuevas variantes aptas para uso alimentario, el M-10iD/12 y el M-20iD/25, de mayor tamaño, FANUC ha ampliado aún más su oferta para los clientes de la industria alimentaria que necesitan robots de alta velocidad y gran capacidad de carga. Ambas unidades cuentan con aceite apto para uso alimentario en todos los ejes, bridas de muñeca de acero inoxidable, cubiertas de motor, sujetadores resistentes a la corrosión, pintura epoxi blanca y el paquete de protección contra polvo y líquidos severos.
Además de las nuevas variantes de grado alimenticio M-10iD/12 y M-20iD/25, las series de robots M-10iD y M-20iD incluyen seis robots compactos adicionales para la manipulación de materiales: el M-10iD/12, el M-10iD/10L, el M-10iD/8L, M-10iD/16S, M-20iD/35 y M-20iD/12L. Considerados los mejores de su clase en cuanto a velocidad y repetibilidad, los robots M-10iD y M-20iD ofrecen un diseño elegante y liviano, y cuentan con muñecas huecas y ejes J3. Un brazo robótico J2 curvo minimiza la interferencia con las piezas de trabajo y los accesorios.
La capacidad de carga útil de los robots oscila entre 8 y 35 kg, lo que les permite manejar una amplia variedad de productos. Además, su largo alcance (de 1103 mm a 2272 mm) y su recorrido —incluso en la zona de movimiento hacia atrás— facilitan a los clientes la aplicación de los robots al tiempo que maximizan su espacio de trabajo disponible, incluyendo piezas o herramientas de mayor tamaño.
En ciertos modelos de robots están disponibles protecciones ambientales adicionales, como FoundryPRO, y los modelos M-10iD/12 también pueden configurarse con una cubierta antipolvo para la muñeca.
Robots LR Mate 200iD/7LC y SR-6iA/C: Ensamblaje de sándwiches para el desayuno
El nuevo SR-3iA/C tiene una carga útil de 3 kg y un alcance de 400 mm. Cuenta con un recubrimiento de epoxi blanco y tiene clasificación IP54, lo que significa que está protegido contra la contaminación por cantidades limitadas de polvo y otras partículas, así como contra las salpicaduras de agua. El SR-3iA/C cuenta con la clasificación ISO Clase 5 para operación en sala limpia y utiliza grasa de grado alimenticio NSF-H1 y pernos antioxidantes para aplicaciones de manejo de alimentos.
Un LR Mate 200iD/7LC y un SR-6iA/C —ambos robots para salas limpias— ensamblarán cuatro sándwiches de desayuno. Primero, el LR Mate 200iD/7LC utiliza iRVision 3D para tomar y colocar un panecillo en un plato. Al mismo tiempo, el robot SCARA SR-6iA/C tomará y colocará una salchicha sobre el pan.
Esto continúa hasta que se coloquen las salchichas en los cuatro panes. Los robots se alternarán para colocar los elementos restantes en cada sándwich, incluyendo un huevo, una rebanada de queso y la parte superior del pan. Una vez que se completan los cuatro sándwiches, los robots retiran los elementos en orden inverso y el ciclo se repite.
La popular serie de robots industriales de mesa LR Mate 200iD ofrece un área de trabajo “líder en su clase” tanto para instalaciones en posición vertical como invertida. Los diez modelos incluyen versiones para sala limpia y resistentes al lavado, cada una con diversas velocidades de muñeca y alcances para adaptarse incluso a los espacios de trabajo más limitados. La serie LR Mate se lanzó hace 30 años y, desde entonces, se ha convertido en uno de los modelos de robots más populares de FANUC, con más de 70 000 unidades instaladas en todo el mundo.
El nuevo SR-6iA/C tiene una carga útil de 6 kg y un alcance de 650 mm. Cuenta con un recubrimiento de epoxi blanco y tiene clasificación IP54, lo que significa que está protegido contra la contaminación por cantidades limitadas de polvo y otras partículas, así como contra las salpicaduras de agua. El SR-6iA/C cuenta con la clasificación ISO Clase 5 para operación en salas limpias y utiliza grasa de grado alimenticio NSF-H1 y pernos antioxidantes para aplicaciones de manejo de alimentos.
NUEVO robot FANUC LR-10iA/10: selección individual guiada por visión
Un nuevo robot FANUC LR-10iA/10, guiado por varios sensores de visión 3DV/400 montados sobre la celda de trabajo, seleccionará diversas combinaciones de productos de cuatro contenedores separados para demostrar el cumplimiento de pedidos. Cuando se completa la caja de pedido, esta se desplaza al lado opuesto de la celda, donde un robot LR Mate 200iD recoge y coloca cada artículo de vuelta en la cinta transportadora, clasificándolos por color para reabastecer las cajas de selección.
El robot LR-10iA/10 de FANUC está diseñado para la asistencia a máquinas y numerosas aplicaciones de selección que se encuentran en los mercados de almacenamiento y logística. Con un peso de solo 46 kg, el robot LR-10iA/10 se puede montar en el piso, boca abajo o en ángulo. También es muy fácil montar el robot en un vehículo guiado automático (AGV) u otra plataforma móvil.
Robot SCARA SR-12iA: Empaque y desembalaje
El robot SCARA SR-12iA con opción ambiental empaca y desempaca paquetes de cuatro botellas de refresco de dos litros. La demostración muestra la capacidad del SR-12iA para manipular productos pesados en un amplio área de operación a altas velocidades.
FANUC amplió recientemente su línea de robots SCARA de cuatro ejes para incluir el modelo SR-3iA/U de montaje en techo, que cuenta con un área de trabajo completa de 360 grados sin zonas muertas, y las variantes para sala limpia SR-3iA/C y SR-6iA/C.
Además de los tres nuevos modelos, la serie de robots SCARA de cuatro ejes de FANUC incluye los modelos SR-3iA, SR-6iA, SR-12iA y SR-20iA, con capacidades de carga útil de 3 kg, 6 kg, 12 kg y 20 kg, y un alcance de 400 a 1,100 mm, respectivamente. Los SCARA SR-12iA y SR-20iA, con mayor capacidad de carga, ofrecen cada uno una gran carrera vertical y una opción de protección ambiental IP65 para condiciones adversas.
FANUC M-410iC/110: paletizado y despaletizado con creación de unidades de carga mediante tableta
El robot M-410iC/110 alternará entre recoger cajas de dos cintas transportadoras y paletizar una carga unitaria de capa mixta, y despaletizar el producto del palé para devolverlo a las dos cintas transportadoras. Mientras el sistema está en funcionamiento, los visitantes pueden crear sus propias cargas unitarias personalizadas desde la Tablet TP de FANUC.
La demostración muestra lo fácil que es crear y modificar cargas unitarias directamente desde la Tablet TP con el software PalletTool Turbo de FANUC, utilizando la interfaz de usuario recientemente actualizada. Esto les dará a los operadores la capacidad de modificar rápidamente su sistema sin necesidad de una computadora con el software de simulación PalletPRO.
El robot M-410iC/110 está diseñado para operaciones de paletización de gran volumen de cajas, bolsas y botellas. Cuenta con una capacidad de carga de 110 kg, articulación de cuatro ejes, un tamaño compacto y un brazo delgado con tendido de cables a través del brazo para simplificar el montaje y minimizar la interferencia con las herramientas y otros dispositivos periféricos.
Su capacidad para realizar 2200 ciclos estándar de paletización por hora con una carga útil de 60 kg convierte al M-410iC/110 en el robot de paletización más rápido de su clase. Además, cuenta con un tamaño compacto y un radio de interferencia de 646 mm, ideal para espacios de trabajo reducidos.
El impacto de FANUC en Pack Expo Chicago
Las demostraciones de robots de FANUC en la exposición, especialmente en lo que respecta a la selección automatizada y la tecnología de robots delta, ponen de manifiesto nuestro compromiso constante con la mejora de la eficiencia y la confiabilidad industrial. El evento destaca nuestros últimos avances y sienta las bases para futuros desarrollos en automatización robótica, consolidando el papel de FANUC como actor clave en esta industria en constante evolución.
About FANUC America Corporation
FANUC America Corporation is a subsidiary of FANUC CORPORATION in Japan, and provides industry-leading CNC systems, robotics and factory automation. FANUC’s innovative technologies and proven expertise help manufacturers in the Americas maximize productivity, reliability and profitability.
FANUC America is headquartered at 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, and has facilities throughout North and South America. For more information, please call: 888-FANUC-US (888-326-8287) or visit our website: www.fanucamerica.com. Also, connect with us on YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn and Instagram.