Este es un producto legacy que ya no está en producción. See CRX-10iA
Serie Collaborative

CR-7iA

Carga máxima
7 kg
Alcance
717 mm
Ejes
6
Peso del robot
53 kg

Hola, soy pequeña, flexible y puedo trabajar codo a codo contigo. Me encargo de tareas manuales ligeras (hasta 7 kg), pero tediosas y repetitivas, que incluyen la manipulación de diferentes tipos de materiales y que, de otro modo, te quitarían mucho tiempo.

Según sus necesidades, puedo programarme para realizar flujos de producción completos que requieren niveles de calidad constantes y fiables. Estas tareas pueden abarcar desde el El ensamblaje de piezas pequeñas hasta tareas altamente repetitivas, como la recogida y colocación de artículos. Mi amplio alcance de 911 mm me convierte en el candidato ideal para la asistencia robotica de maquinas y aplicaciones de paletizado.

No necesito estar cercado, ya que cuento con una tecnología de sensores integrada que me detiene automáticamente tras una colisión con un objeto fijo o contigo. Esto no solo ahorra espacio, sino que también reduce los costos de fabricación. Soy compatible con accesorios FANUC existentes, como iRVision.

Estoy disponible en dos tamaños: una versión con brazo estándar y otra con brazo largo. Por lo demás, somos muy similares. La ventaja de cada una depende de tus necesidades: el brazo estándar es más adecuado si tienes problemas de espacio, mientras que el brazo largo alcanza mayor distancia si tu espacio de trabajo es más amplio.

Human robot collaboration with fanuc collaborative robot cr 7ia

Nosotros podemos colaborar de forma segura

Impulsado por la cooperación —sin necesidad de vallas de seguridad—, realizo tareas manuales y repetitivas con la misma rapidez y destreza que un ser humano. Mi tecnología de sensores inteligentes integrados me permite detenerme instantáneamente al chocar con un objeto fijo o una persona; esto es un hecho comprobado, solo hay que ver mis certificados de seguridad.

Hsp co marketing rgb

Servicio y asistencia global

En caso de que necesite asistencia en algún momento, puede contar con el servicio y soporte técnico mundial de FANUC para reparaciones, repuestos o cualquier otra consulta. Simplemente contáctenos.

Fea pr fea cr35ia vision 1

Puedo reconocer objetos.

En función de sus necesidades, puedo equiparme con un sensor de visión FANUC o un sensor de área 3D FANUC, lo que me permite localizar o visualizar las piezas de trabajo.

Cr4 green and yellow 400x400px 3dhall bg

Trabajemos juntos

Funciono como cualquier otro robot FANUC porque, internamente, soy igual que cualquier otro robot FANUC. Esto significa que me basé en tecnología conocida y probada, y utilizo la interfaz estándar de FANUC, lo que facilita mi aprendizaje, programación y configuración.

Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Serie del controlador
R-30iB Plus
Ejes
6
Carga máxima
7 kg
Método de montaje
Floor / Angle / Inverted
Repetibilidad
±0.01 mm
Alcance
717 mm
Peso del robot
53 kg
Consumo promedio de energía
1 kW
Rango de movimiento J1
340°
Rango de movimiento J2
166°
Rango de movimiento J3
373°
Rango de movimiento J4
380°
Rango de movimiento J5
180°
Rango de movimiento J6
720°
Modo colaborativo
500 mm/s
Modo de alta velocidad
1000 mm/s
Momento / Inercia J4
16.6/.47
Momento / Inercia J5
16.6/.47
Momento / Inercia J6
9.4/.15
Cuerpo estándar / opcional
IP67
Muñeca & brazo J3
IP67
Descargas

Descargar para más información

Accede a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de documentos descargables, apoyando tu proceso de decisión y maximizando el uso de productos FANUC.
Compatibilidad

Serie del controlador

R 30i B Mate Plus Beauty Shot
Robots · Controller Series

R-30iB Plus

Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.

Ver R-30iB Plus
Explorar la línea completa

La serie Colaborativo

Los robots colaborativos de FANUC ofrecen una automatización segura y de alta precisión con cargas útiles flexibles y una fácil integración en cualquier entorno de producción.

2026 Cobot Lineup with Paint and Food
Aplicaciones

La opción perfecta para tu aplicación

Stainless tube assembly arial

Ensamblaje

El ensamblaje robotizado aumenta la velocidad, la precisión y la flexibilidad en todos los sectores, y cuenta con funciones inteligentes como iRVision y la detección de fuerza que mejoran la calidad.

M410 800 F 32 C Depalletizing Cases of Water

Paletización

Los robots y cobots de paletización de FANUC ofrecen una automatización rápida, precisa y segura para apilar cajas, bolsas, cubetas o bidones, lo que aumenta la eficiencia y el cuidado.

DR 3i B STAINLESS SR 12i A C Packaging Sausages

Selección y embalaje

Los robots y cobots de FANUC ofrecen un proceso de selección y embalaje rápido y preciso, lo que reduce los desperdicios y la mano de obra, al tiempo que mejora la calidad, la velocidad y la eficiencia.

Crx steering wheel inspection

Automoción

FANUC ofrece automatización de confianza para fabricantes de equipos originales y proveedores de automoción, impulsando la precisión, la eficiencia y la competitividad en toda la cadena de suministro.

FANUC Robot Inventory

Bienes de consumo

FANUC ayuda a los fabricantes de bienes de consumo a aumentar la eficiencia y la sostenibilidad con robots, CNC y soluciones de automatización.