Ensamblaje
El ensamblaje robotizado aumenta la velocidad, la precisión y la flexibilidad en todos los sectores, y cuenta con funciones inteligentes como iRVision y la detección de fuerza que mejoran la calidad.
Con los momentos y la inercia de muñeca más altos de su clase, este modelo compacto de 6 ejes ofrece una repetibilidad fantástica en un amplio espacio de trabajo. Extremadamente rápido, es ideal para manejar cargas útiles de hasta 12 kg a alta velocidad.
La solución para aplicaciones de fabricación de semiconductores y productos farmacéuticos en salas limpias.
Su perfil delgado y su tamaño reducido, combinados con una alta capacidad de carga útil, hacen que este robot sea la opción perfecta para celdas robóticas compactas. Visite nuestro modelo actualizado de esta serie: ya está disponible el modelo de robot M-10iD/16S.
Con una capacidad de elevación de hasta 16 kg, las muñecas de alta resistencia de la serie M-10 la hacen ideal para operaciones de carga y descarga.
Este modelo de robot está integrado en el software de programación fuera de línea propio de FANUC, ROBOGUIDE. ROBOGUIDE es una potente herramienta que permite a los integradores, planificadores y usuarios diseñar celdas, sistemas y movimientos fuera de línea.
Explorar las características y beneficios clave
Con un tamaño compacto, la serie M-10 es el robot más rápido de su clase, capaz de manipular piezas de tamaño pequeño a mediano.
Los robots FANUC utilizan visión artificial para recoger piezas a granel, reorientarlas y alimentarlas a una soldadora por puntos para la soldadura automatizada continua de tuercas.