Este es un producto legacy que ya no está en producción.
Serie M-20

M-20iA/35M

Carga máxima
35.00 kg
Alcance
1813.00 mm
Ejes
6
Peso del robot
252 kg

Faster handling

High inertia and moments enable this model to handle large grippers and medium payloads at high speed.

Strong wrist for handling large grippers and workpieces

Ideal for machine loading and unloading applications thanks to high allowable wrist moments and inertias for complex tools and multi-grippers.

35 kg payload version

This robot delivers excellent cycle times on a variety of heavy handling challenges. High inertia and moments enable this model to handle large grippers and medium payloads at high speed.

Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Serie del controlador
R-30iB Plus
Ejes
6
Carga máxima
35.00 kg
Repetibilidad
±0.08 mm
Alcance
1813.00 mm
Peso del robot
252 kg
Rango de movimiento J1
370°
Rango de movimiento J2
260°
Rango de movimiento J3
458°
Rango de movimiento J4
400°
Rango de movimiento J5
280°
Rango de movimiento J6
900°
Velocidad J1
180°/s
Velocidad J2
180°/s
Velocidad J3
200°/s
Velocidad J4
350°/s
Velocidad J5
350°/s
Velocidad J6
400°/s
Descargas

Descargar para más información

Accede a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de documentos descargables, apoyando tu proceso de decisión y maximizando el uso de productos FANUC.
Compatibilidad

Serie del controlador

R 30i B Mate Plus Beauty Shot
Robots · Controller Series

R-30iB Plus

Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.

Ver R-30iB Plus
Explorar la línea completa

La serie M-20

Los robots de la serie M-20 de FANUC manejan cargas de 12 a 35 kg con un alcance, velocidad y fuerza líderes, lo que ofrece una automatización flexible y de alto rendimiento para tareas de carga útil media.

M 20i B 25 Lathe Drawer System
Aplicaciones

La opción perfecta para tu aplicación

Stainless tube assembly arial

Ensamblaje

El ensamblaje robotizado aumenta la velocidad, la precisión y la flexibilidad en todos los sectores, y cuenta con funciones inteligentes como iRVision y la detección de fuerza que mejoran la calidad.

LR Mate 200i D 7 LC and SR 6i A C Cheeseburger Assembly

Eliminación de material

Los robots FANUC ofrecen un acabado seguro y preciso —corte, lijado, pulido y más— con visión y detección de fuerza para mejorar la calidad, la velocidad y la productividad.

DR 3i B STAINLESS SR 12i A C Packaging Sausages

Selección y embalaje

Los robots y cobots de FANUC ofrecen un proceso de selección y embalaje rápido y preciso, lo que reduce los desperdicios y la mano de obra, al tiempo que mejora la calidad, la velocidad y la eficiencia.

M410 800 F 32 C Depalletizing Cases of Water

Paletización

Los robots y cobots de paletización de FANUC ofrecen una automatización rápida, precisa y segura para apilar cajas, bolsas, cubetas o bidones, lo que aumenta la eficiencia y el cuidado.

ACE M 20i B lathe drawer system

Mantenimiento de máquinas

La atención de máquinas con robótica FANUC aumenta el tiempo de operación, la productividad y la eficiencia, al automatizar tareas clave de mecanizado para reducir el tiempo de inactividad y las carencias de mano de obra.

M 710i C Sealer System with Car Body

Dosificación y sellado

Los robots y cobots de FANUC ofrecen una aplicación de adhesivo precisa y repetible para trabajos que van desde pequeñas tareas de encolado hasta el sellado de juntas a gran escala en la industria automotriz.