Este es un producto legacy que ya no está en producción.
Serie M-2

M-2iA/3AL

Carga máxima
3 kg
Alcance
1130 mm
Ejes
6
Peso del robot
140 kg

Este robot delta de 6 ejes y alta velocidad es perfecto para la recogida, el empaquetado y el montaje. Su muñeca de 3 ejes le permite girar libremente las piezas de trabajo y las herramientas según sea necesario para las aplicaciones de montaje. Su ingenioso diseño también le permite aprovechar al máximo el espacio de trabajo disponible.

  • Estructura única de 6 ejes.
  • Muñeca con movimiento de rotación rápida.
  • Protección IP69K.
  • Diseño de alta confiabilidad.
  • Instalación común e interfaz de muñeca con 4 tipos de ejes.
  • Área de movimiento común con 4 tipos de ejes.

La mejor articulación completa de su clase

El M-2iiA/3AL de brazo largo está equipado con una muñeca articulada de tres ejes para aplicaciones que exigen altos niveles de flexibilidad a los robots delta. Esta muñeca le permite alcanzar la mejor articulación completa de su clase.

Ideal para el montaje

Los modelos M-2iA/3AL tienen una capacidad de carga útil de tres kg y un diseño de seis ejes. Esto los hace ideales para operaciones de recogida y montaje.

3 kg de carga útil

A pesar de su amplio alcance, los robots de recogida y montaje FANUC M-2iA/3AL pueden recoger productos de hasta 3 kg de peso a gran velocidad.

Fea pr rg m2020t oper 1

Programación inteligente sin conexión

Este modelo de robot está integrado en el software de programación fuera de línea ROBOGUIDE, propio de FANUC. ROBOGUIDE es una potente herramienta que permite a los integradores, planificadores y usuarios diseñar celdas, sistemas y movimientos fuera de línea.

Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Serie del controlador
R-30iB Plus
Controladores compatibles
R-30iB Plus Mate Cabinet, R-30iB Plus A-Cabinet, Gabinete abierto FANUC R-30iB Plus Mate
Ejes
6
Carga máxima
3 kg
Método de montaje
Ceiling
Repetibilidad
±0.1 mm
Alcance
1130 mm
Peso del robot
140 kg
Consumo promedio de energía
3 kW
Rango de movimiento J1
0°
Rango de movimiento J2
0°
Rango de movimiento J4
720°
Rango de movimiento J5
300°
Rango de movimiento J6
720°
Velocidad J4
1700°/s
Velocidad J5
1700°/s
Velocidad J6
1700°/s
Momento / Inercia J4
*4]
Momento / Inercia J5
*4]
Momento / Inercia J6
*4]
Cuerpo estándar / opcional
STANDARD / OPTIONAL / IP67 / IP69K
Muñeca & brazo J3
STANDARD / OPTIONAL / IP67 / IP69K
Descargas

Descargar para más información

Accede a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de documentos descargables, apoyando tu proceso de decisión y maximizando el uso de productos FANUC.
Compatibilidad

Serie del controlador y controladores compatibles

R 30i B Mate Plus Beauty Shot
Robots · Controller Series

R-30iB Plus

Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.

Ver R-30iB Plus
R 30i B Mate Plus Beauty Shot
R-30iB Plus

R-30iB Plus Mate Cabinet

Controlador potente y autónomo, ideal para robots pequeños de las series M y LR Mate, con diseño apilable para células multirrobot.

Ver R-30iB Plus Mate Cabinet
R 30i B Plus A Cab Beauty Shot
R-30iB Plus

R-30iB Plus A-Cabinet

El R‑30iB Plus A‑Cabinet, compacto y apilable, es ideal para uso industrial y admite hasta 2 ejes auxiliares en un diseño que ahorra espacio.

Ver R-30iB Plus A-Cabinet
Fanuc robot controller r 30ib plus open air controller
R-30iB Plus

Gabinete abierto FANUC R-30iB Plus Mate

El gabinete abierto FANUC R‑30iB Plus Mate ofrece un control compacto y potente para robots pequeños, con un montaje flexible y un rendimiento confiable en entornos exigentes.

Ver Gabinete abierto FANUC R-30iB Plus Mate
Explorar la línea completa

La serie M-2

La serie M-2iA de FANUC ofrece operaciones de selección y empaque ultrarrápidas y de alta precisión con configuraciones flexibles para entornos de producción dinámicos.

A white FANUC M-2iA parallel-link robot mounted in a support frame, positioned above a conveyor belt with stacked round food or product items ready for pick-and-place handling.
Aplicaciones

La opción perfecta para tu aplicación

M 2000i A 900 L car body transfer

Manipulación de materiales

Los robots de manejo de materiales de FANUC ofrecen una automatización rápida y precisa —desde la recogida y colocación hasta el paletizado — , lo que aumenta el rendimiento y reduce el tiempo de inactividad.

DR 3i B STAINLESS SR 12i A C Packaging Sausages

Selección y embalaje

Los robots y cobots de FANUC ofrecen un proceso de selección y embalaje rápido y preciso, lo que reduce los desperdicios y la mano de obra, al tiempo que mejora la calidad, la velocidad y la eficiencia.

Stainless tube assembly arial

Ensamblaje

El ensamblaje robotizado aumenta la velocidad, la precisión y la flexibilidad en todos los sectores, y cuenta con funciones inteligentes como iRVision y la detección de fuerza que mejoran la calidad.

FANUC Robot Inventory

Bienes de consumo

FANUC ayuda a los fabricantes de bienes de consumo a aumentar la eficiencia y la sostenibilidad con robots, CNC y soluciones de automatización.

CRX 10i A Dispensing Icing on Cake Close up

Alimentación y Bebidas

Los robots FANUC ayudan a las empresas de alimentación y bebidas a aumentar la productividad, mejorar la seguridad y mantener la competitividad con una automatización escalable.