R-50iA
FANUC presenta el controlador R‑50iA, compacto e inteligente, con mejoras de rendimiento y facilidad de uso para maximizar la automatización.
El FANUC R-2000/125F-31E ofrece una combinación equilibrada de alcance, carga útil y espacio de instalación para la automatización industrial de media a pesada. Con una carga útil de 125 kg y un alcance de 3100 mm, este robot montado en el suelo es ideal para soldadura por puntos, manipulación de materiales y operaciones de ensamblaje general que requieren una cobertura ampliada. Su articulación de 6 ejes y una repetibilidad de ±0,05 mm garantizan un rendimiento confiable en ciclos de producción de alto volumen.
Al funcionar con el controlador FANUC R-50iA, este robot aprovecha al máximo las velocidades más rápidas y la funcionalidad más inteligente de la serie R-2000/E. El funcionamiento sin mantenimiento, el mejor tendido de cables y el menor consumo de energía ayudan a minimizar el tiempo de inactividad, al tiempo que admiten la fabricación digital moderna y el diagnóstico remoto.
Explorar las características y beneficios clave
Explorar las características y beneficios clave
Explorar las características y beneficios clave
FANUC presenta el controlador R‑50iA, compacto e inteligente, con mejoras de rendimiento y facilidad de uso para maximizar la automatización.
Programación de robots fácil e intuitiva con un diseño ligero y ergonómico, ideal para usuarios de todos los niveles de experiencia.
iRVision es el sistema de detección visual único y totalmente integrado de FANUC que permite a los robots de FANUC ver, lo que hace que la producción sea más rápida, inteligente y confiable.
Los sensores de fuerza de FANUC dotan a los robots de un sentido del tacto similar al humano, con detección de fuerza y torque en 6 ejes para un desempeño preciso y confiable.
La serie R-2000/E de FANUC ofrece ocho robots de gran capacidad de carga con una capacidad de 120 a 300 kg y un alcance de hasta 3905 mm para soldadura, manipulación y logística.