Serie R-2000/E

R-2000/210R-31E

Carga máxima
210 kg
Alcance
3095 mm
Ejes
6
Peso del robot
1335 kg

El FANUC R-2000/210R-31E es un robot de gran capacidad de carga montado en bastidor, diseñado para maximizar la eficiencia del espacio de trabajo al tiempo que ofrece una gran capacidad de elevación. Con una capacidad de carga de 210 kg y un alcance de 3095 mm, es ideal para el montaje en altura en talleres de carrocería de automóviles y sistemas de manipulación de piezas de gran tamaño. Su alta repetibilidad de ±0,05 mm garantiza un funcionamiento preciso y confiable, incluso en complejas células con múltiples robots.

Integrado con el controlador FANUC R-50iA, este modelo R-2000/E ofrece tiempos de ciclo más rápidos, mayor capacidad de carga útil en la muñeca y coordinación de movimiento avanzada. Su diseño libre de mantenimiento, menor consumo de energía y funcionamiento más silencioso ayudan a los fabricantes a mejorar la productividad al tiempo que reducen los costos operativos a largo plazo.

Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Serie del controlador
R-50iA
Ejes
6
Carga máxima
210 kg
Método de montaje
Rack
Repetibilidad
±0,05 mm
Alcance
3095 mm
Peso del robot
1335 kg
Consumo promedio de energía
2.5 kW
Rango de movimiento J1
370°
Rango de movimiento J2
200°
Rango de movimiento J3
395°
Rango de movimiento J4
720°
Rango de movimiento J5
250°
Rango de movimiento J6
720°
Velocidad J1
110°/s
Velocidad J2
105°/s
Velocidad J3
115°/s
Velocidad J4
145°/s
Velocidad J5
145°/s
Velocidad J6
240°/s
Momento / Inercia J4
1590/250
Momento / Inercia J5
1590/250
Momento / Inercia J6
800/200
Cuerpo estándar / opcional
STANDARD
Muñeca & brazo J3
STANDARD
Descargas

Descargar para más información

Accede a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de documentos descargables, apoyando tu proceso de decisión y maximizando el uso de productos FANUC.
Compatibilidad

Serie del controlador

R 50i A Controller Lineup
Robots · Controller Series

R-50iA

FANUC presenta el controlador R‑50iA, compacto e inteligente, con mejoras de rendimiento y facilidad de uso para maximizar la automatización.

Ver R-50iA
Compatibilidad

Teach pendants compatibles

Tablet Teach Pendant Beauty Shot
Teach Pendant

Panel de programación tipo tableta

Programación de robots fácil e intuitiva con un diseño ligero y ergonómico, ideal para usuarios de todos los niveles de experiencia.

Ver Panel de programación tipo tableta
Accesorios

Accesorios disponibles

3 DV Sensor Product Grouping

iRVision

iRVision es el sistema de detección visual único y totalmente integrado de FANUC que permite a los robots de FANUC ver, lo que hace que la producción sea más rápida, inteligente y confiable.

Robot force sensor

Sensor de fuerza

Los sensores de fuerza de FANUC dotan a los robots de un sentido del tacto similar al humano, con detección de fuerza y torque en 6 ejes para un desempeño preciso y confiable.

Explorar la línea completa

La serie R-2000/E

La serie R-2000/E de FANUC ofrece ocho robots de gran capacidad de carga con una capacidad de 120 a 300 kg y un alcance de hasta 3905 mm para soldadura, manipulación y logística.

R 2000 E Series Lineup
Aplicaciones

La opción perfecta para tu aplicación

Stainless tube assembly arial

Ensamblaje

El ensamblaje robotizado aumenta la velocidad, la precisión y la flexibilidad en todos los sectores, y cuenta con funciones inteligentes como iRVision y la detección de fuerza que mejoran la calidad.

M 710i C Sealer System with Car Body

Dosificación y sellado

Los robots y cobots de FANUC ofrecen una aplicación de adhesivo precisa y repetible para trabajos que van desde pequeñas tareas de encolado hasta el sellado de juntas a gran escala en la industria automotriz.

LR Mate 200i D AI vision inspection

Inspección

Los robots FANUC vienen con iRVision Ready: nuestro exclusivo sistema de visión integrado permite una inspección más inteligente, rápida y fiable con una precisión inigualable.

ACE M 20i B lathe drawer system

Mantenimiento de máquinas

La atención de máquinas con robótica FANUC aumenta el tiempo de operación, la productividad y la eficiencia, al automatizar tareas clave de mecanizado para reducir el tiempo de inactividad y las carencias de mano de obra.

M 2000i A 900 L car body transfer

Manipulación de materiales

Los robots de manejo de materiales de FANUC ofrecen una automatización rápida y precisa —desde la recogida y colocación hasta el paletizado — , lo que aumenta el rendimiento y reduce el tiempo de inactividad.

LR Mate 200i D 7 LC and SR 6i A C Cheeseburger Assembly

Eliminación de material

Los robots FANUC ofrecen un acabado seguro y preciso —corte, lijado, pulido y más— con visión y detección de fuerza para mejorar la calidad, la velocidad y la productividad.

M410 800 F 32 C Depalletizing Cases of Water

Paletización

Los robots y cobots de paletización de FANUC ofrecen una automatización rápida, precisa y segura para apilar cajas, bolsas, cubetas o bidones, lo que aumenta la eficiencia y el cuidado.

DR 3i B STAINLESS SR 12i A C Packaging Sausages

Selección y embalaje

Los robots y cobots de FANUC ofrecen un proceso de selección y embalaje rápido y preciso, lo que reduce los desperdicios y la mano de obra, al tiempo que mejora la calidad, la velocidad y la eficiencia.

Dual ARC Mate 100i D LR Mate 200i D Laser Guided Welding

Soldadura

La soldadura robótica mejora la consistencia, la rentabilidad, el alcance, la repetibilidad y el ahorro de espacio. Explore nuestras soluciones de soldadura automatizada.

Arc welding main image 2

Soldadura por arco

Los robots de soldadura por arco de FANUC ofrecen precisión y repetibilidad para todas las aplicaciones de soldadura por arco.

R2000i D 210 FH Tip Dresser

Soldadura por puntos

FANUC America ofrece una gran variedad de robots de soldadura por puntos, compruébelos y confíe en FANUC para su próximo proyecto que requiera la unión automatizada de materiales.

Robotic uv

Aeroespacial

FANUC apoya la agricultura y la construcción con automatización para el mecanizado de precisión y la fabricación de piezas grandes.

Crx steering wheel inspection

Automoción

FANUC ofrece automatización de confianza para fabricantes de equipos originales y proveedores de automoción, impulsando la precisión, la eficiencia y la competitividad en toda la cadena de suministro.

Composities manufacturing robot

Compuestos

FANUC ofrece soluciones de automatización para la fabricación de materiales compuestos en sectores como el aeroespacial, el automotriz, el marítimo y la arquitectura.

FANUC Robot Inventory

Bienes de consumo

FANUC ayuda a los fabricantes de bienes de consumo a aumentar la eficiencia y la sostenibilidad con robots, CNC y soluciones de automatización.

Die cast foundry robot

Fundición a presión, fundición y moldes

FANUC America ha sido el líder de la industria en fundición, moldeado a presión, cerámica y mecanizado CNC complejo. Para saber más visite nuestra página de automatización de fundición.

M 2000i A 900 L car body transfer 1

Vehículos eléctricos

FANUC lidera la automatización de vehículos eléctricos, desde la producción de celdas de baterías hasta los sistemas inteligentes, ayudando a los fabricantes a prepararse para el futuro de la movilidad.

CRX 30i A Laser Welding Stainless Steel Escalator Part

Metales procesados

FANUC ofrece soluciones de automatización confiables para la fabricación de metales —soldadura, corte y punzonado— diseñadas para aumentar el rendimiento y la productividad.

M 710i D50 M Handling Cardboard Pad

Vidrio

FANUC ofrece automatización para la fabricación de vidrio con robots de 0,5−2.300 kg de carga útil, ideales para cualquier aplicación de manipulación de vidrio.

Lr mate 200id 7we loading and unloading

Talleres de fabricación

FANUC ayuda a los talleres de subcontratación a aumentar su eficiencia con una automatización flexible diseñada para satisfacer las exigencias actuales de la fabricación de alta variedad y bajo volumen.

ACE M 20i B lathe drawer system 1

Petróleo y Gas

FANUC simplifica el mecanizado de precisión para la generación de energía, optimizando la preparación de piezas grandes y los tiempos de ciclo con automatización de alto rendimiento.

Box building robot

Papel e impresión

La automatización de FANUC aumenta la productividad y la precisión en el sector del papel y la impresión, ayudando a cumplir los objetivos de sostenibilidad con soluciones robóticas flexibles.

Lr mate 200id 7l picking plastic bottles

Plásticos

FANUC ofrece automatización flexible para la industria del plástico, apoyando la producción sostenible con soluciones robóticas para la manipulación, el mecanizado y el recubrimiento.

Warehouse robotics bastian solutions

Almacenamiento

Los robots y cobots de FANUC aumentan la eficiencia de los almacenes con procesos rápidos y precisos de selección, empaque y paletización para satisfacer las crecientes demandas de cumplimiento de pedidos.

Crx 10ia sanding cabinet door resize

Carpintería

La automatización de FANUC aumenta la velocidad y la precisión en el trabajo en madera con soluciones para el mecanizado, el lijado, el pulido y la manipulación de piezas.

MDS Feature 1 1

Construcción

Las soluciones de FANUC agilizan el mecanizado y la fabricación de componentes de gran tamaño y piezas únicas para maquinaria de construcción.