R-50iA
FANUC presenta el controlador R‑50iA, compacto e inteligente, con mejoras de rendimiento y facilidad de uso para maximizar la automatización.
El FANUC R-2000/300F-27E es el robot de suelo con mayor capacidad de carga de la línea R-2000E, con una excepcional capacidad de carga de 300 kg y un alcance de 2655 mm. Está diseñado específicamente para aplicaciones de trabajo extremo, como la manipulación de herramientas de gran tamaño, el ensamblaje pesado y la soldadura por puntos de alta fuerza. A pesar de su resistencia, el robot mantiene un movimiento preciso con una repetibilidad de ±0,05 mm en los 6 ejes.
Equipado con el controlador FANUC R-50iA, este robot ofrece velocidades de operación más rápidas, una mayor capacidad de carga en la muñeca y una integración perfecta en sistemas de automatización avanzados. Su placa base compacta, su diseño libre de mantenimiento y su funcionamiento energéticamente eficiente ayudan a reducir el costo total de propiedad, al tiempo que favorecen entornos de producción más seguros, silenciosos y sostenibles.
Explorar las características y beneficios clave
Explorar las características y beneficios clave
Explorar las características y beneficios clave
FANUC presenta el controlador R‑50iA, compacto e inteligente, con mejoras de rendimiento y facilidad de uso para maximizar la automatización.
Programación de robots fácil e intuitiva con un diseño ligero y ergonómico, ideal para usuarios de todos los niveles de experiencia.
iRVision es el sistema de detección visual único y totalmente integrado de FANUC que permite a los robots de FANUC ver, lo que hace que la producción sea más rápida, inteligente y confiable.
Los sensores de fuerza de FANUC dotan a los robots de un sentido del tacto similar al humano, con detección de fuerza y torque en 6 ejes para un desempeño preciso y confiable.
La serie R-2000/E de FANUC ofrece ocho robots de gran capacidad de carga con una capacidad de 120 a 300 kg y un alcance de hasta 3905 mm para soldadura, manipulación y logística.