Serie SCARA

SR-20iA Versión Ambiental

Carga máxima
20 kg
Alcance
1100 mm
Ejes
4
Peso del robot
67 kg

La nueva opción medioambiental SR-20iA satisface las necesidades de los clientes que buscan un robot SCARA pequeño, ligero y rápido para aplicaciones alimenticias secundarias y entornos hostiles en los que se requiere un índice IP más alto para la protección contra el polvo y el agua. Los cables y tuberías internos le dan al robot un aspecto limpio y despejado, lo que minimiza la interferencia del contorno y simplifica la integración de la opción ambiental SR-20iA de FANUC en los procesos secundarios de la industria alimentaria. Con una carga útil de 20 kg y un alcance de 1100 mm, la opción ambiental SR-20iA ofrece una mayor carga útil y alcance que la opción ambiental SCARA SR-12iA de FANUC.

Scara robot food slicing

Especialista en procesamiento secundario de alimentos

Características como la clasificación IP65, los pernos resistentes a la corrosión y la cubierta de fuelle hacen que la nueva opción ambiental SR-20iA sea ideal para aplicaciones alimenticias secundarias.

Food scara robots

Dos modelos para elegir

Si su aplicación requiere menos carga útil y alcance, también ofrecemos la opción ambiental SR-12iA. Este robot incluye una carga útil de 12 kg y un alcance de 900 mm.

Picture1

Programación sencilla

Los robots SCARA de FANUC utilizan iRProgrammer, una interfaz basada en web que permite programar el robot de forma fácil e intuitiva con una tableta o una computadora de escritorio, o bien utilizando el Teach Pendant opcional.

Fea ro pr 3ia 13

Controlador que ahorra espacio

Con funciones inteligentes como iRVision, iRPickTool o seguimiento de cintas transportadoras, el nuevo controlador R-30iB Compact Plus aprovecha al máximo el espacio limitado.

Especificaciones

Detalles tecnicos

Detalles tecnicos esenciales e informacion valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al maximo tus productos FANUC.
Serie del controlador
R-30iB Plus
Ejes
4
Carga máxima
20 kg
Método de montaje
Floor / Wall
Repetibilidad
±0.02 mm
Alcance
1100 mm
Peso del robot
67 kg
Rango de movimiento J1
145°
Rango de movimiento J2
145°
Rango de movimiento J3
300°
Rango de movimiento J4
720°
Velocidad J1
440°/s
Velocidad J2
500°/s
Velocidad J3
2800°/s
Velocidad J4
1700°/s
Momento / Inercia J4
--/0.45
Cuerpo estándar / opcional
IP65
Muñeca & brazo J3
IP65
Descargas

Descargar para mas informacion

Accede a especificaciones tecnicas esenciales e informacion valiosa sobre nuestros productos a traves de documentos descargables, apoyando tu proceso de decision y maximizando el uso de productos FANUC.
Compatibilidad

Serie del controlador y controladores compatibles

Explora la linea completa

La serie SCARA

FANUC's SCARA Robots are a powerful pick-and-place robot solution for manufacturing operations that require increased speed and repeatability.

FANUC Engineer Programming SR 3i A U
Aplicaciones

La opcion perfecta para tu aplicacion

Stainless tube assembly arial

Montaje

El ensamblaje robotizado aumenta la velocidad, la precisión y la flexibilidad en todos los sectores, con funciones inteligentes como iRVision y la detección de fuerza que mejoran la calidad.

M 710i C Sealer System with Car Body

Dosificación y sellado

Los robots y cobots de FANUC ofrecen una aplicación de adhesivo precisa y repetible para trabajos que van desde pequeñas tareas de encolado hasta el sellado de juntas a gran escala en la industria automotriz.

M410 800 F 32 C Depalletizing Cases of Water

Paletizado

Los robots de paletizado y cobots de FANUC ofrecen una automatización rápida, precisa y segura para apilar cajas, bolsas, cubos o bidones, aumentando la eficiencia y el cuidado.

DR 3i B STAINLESS SR 12i A C Packaging Sausages

Selección y embalaje

Los robots y cobots de FANUC ofrecen un proceso de selección y embalaje rápido y preciso, lo que reduce los desperdicios y la mano de obra, al tiempo que mejora la calidad, la velocidad y la eficiencia.

CRX 10i A Dispensing Icing on Cake Close up

Alimentación y Bebidas

Los robots FANUC ayudan a las empresas de alimentación y bebidas a aumentar la productividad, mejorar la seguridad y mantener la competitividad con una automatización escalable.

Videos

Mira como funciona

Robots SCARA para aplicaciones alimentarias

Una descripción general de los robots SCARA de FANUC para aplicaciones alimentarias, destacando los modelos SR‑12iA y SR‑20iA con opciones de grado alimentario y de lavado.