CRX-10iA
Mejore su producción general y revolucione su flujo de trabajo con el robot colaborativo FANUC CRX-10iA, fácil de programar y fiable.
- Max Payload:
- 10 kg
- Reach:
- 1249 mm
Training: On-site and video operator & maintenance training included with integration. Integration: 2 days on-site, palletizing on day 1.
Explorar las características y beneficios clave
Mejore su producción general y revolucione su flujo de trabajo con el robot colaborativo FANUC CRX-10iA, fácil de programar y fiable.
Perfecto para alimentos y bebidas, el cobot FANUC CRX-10iA de grado alimentario es seguro, confiable y fácil de programar. Aumente su producción hoy mismo.
Aumente la productividad con el cobot FANUC CRX-10iA/L, fácil de usar, con una carga útil de 10 kg, un alcance de 1418 mm y una programación sencilla.
Los CRX-10iA/L aptos para uso alimentario están diseñados para la manipulación de alimentos en entornos húmedos, garantizando la higiene y la seguridad.
FANUC CRX-20iA/L es el cobot más nuevo con una carga útil de 20 kg y un alcance de 1418 mm para espacios reducidos y un movimiento de giro superior.
Aumente la productividad con el confiable FANUC CRX-20iA/L, con una carga útil de 20 kg, un alcance ampliado y una programación fácil de usar.
El CRX-30iA es un robot de gran capacidad de carga de hasta 30 kg, que incorpora botones en la muñeca para una programación y personalización directa y sencilla
El CRX-30iA es un robot de gran capacidad de carga de 30 kg, que incorpora botones en las muñecas para una programación y personalización directas y sencillas.
Mejore la eficiencia con el CRX‑5iA de FANUC su capacidad de carga de 5 kg, su alcance de 994 mm y su programación intuitiva lo hacen ideal para los fabricantes
El CRX‑5iA para uso alimentario garantiza una automatización segura con una carga útil de 5 kg, un alcance de 994 mm y una programación fácil de usar.
The payloads and reaches of FANUC cobots make them suitable to a wide range of handling tasks, relieving operators from heavy lifting.