Aplicaciones del láser Cobot de soldadura Corte por láser Dosificación y sellado Eliminación de material Ensamblaje Inspección Manipulación de materiales Mantenimiento de máquinas Paletización Pintura Selección y embalaje Soldadura Soldadura por arco Soldadura por puntos

Por industria

Todas las industrias
Aeroespacial Agricultura Alimentación y Bebidas Almacenamiento Automoción Bienes de consumo Carpintería Compuestos Construcción Dispositivos Médicos Electrodomésticos Electrónica Energías alternativas Farmacéutica Fundición a presión, fundición y moldes Metales procesados Papel e impresión Petróleo y Gas Plásticos Talleres de fabricación Vehículos eléctricos Vidrio
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
Los integradores de sistemas autorizados de FANUC diseñan, construyen y dan soporte a sistemas robóticos personalizados con experiencia multisectorial y asistencia local respaldada por los estándares FANUC.
Soluciones listas para usar
Soluciones listas para usar
Soluciones robóticas listas para implementar, fáciles de configurar e ideales para fabricantes pequeños y medianos.
Evaluación de automatización
Evaluación de automatización
¿No sabe por dónde empezar? Contacte a un experto de FANUC hoy para encontrar una solución robótica adaptada a su aplicación y objetivos de producción.

CNC

Integradores de sistemas CNC
Integradores de sistemas CNC
Trabaje con un integrador CNC autorizado por FANUC para construir o modernizar sus sistemas de mecanizado con soporte local experto y tecnología FANUC comprobada.
Proveedores de Retrofit CNC
Proveedores de Retrofit CNC
Modernice sus máquinas herramienta con los controles CNC FANUC más recientes. Extienda la vida útil de los equipos y aumente la productividad a una fracción del costo de nuevos equipos.
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
Centros de mecanizado vertical de alta velocidad y alta precisión, diseñados para entornos de producción exigentes con una confiabilidad líder en la industria.
ROBOSHOT
ROBOSHOT
Máquinas de moldeo por inyección totalmente eléctricas que ofrecen precisión superior, repetibilidad y eficiencia energética para la manufactura de plásticos.
ROBOCUT
ROBOCUT
Máquinas de electroerosión por hilo que ofrecen precisión de corte y acabado superficial excepcionales para geometrías complejas en aplicaciones de herramentales y troqueles.
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
Soluciones para escuelas Soluciones para estudiantes Ventas en el sector educativo Capacitación Socios Únete a la generación de la automatización Certificaciones NOCTI Explorar todo Educación →
Encuentre un integrador de sistemas autorizado por FANUC Robot y Go Evaluación de la automatización Integradores autorizados de sistemas CNC Soluciones de modernización Evaluación del mecanizado Explorar todo Cómo Comprar →
Apoyo CNC Soporte técnico para robots Soporte técnico de ROBODRILL Capacitación Tech Transfer Videos Portal del cliente MyPortal Explorar todo Apoyo →
Acerca de Artículos Casos prácticos Eventos Sala de prensa Folletos Explorar todo Recursos →
Contacto
Logo
  1. Inicio
  2. ›
  3. Comunicados de prensa
  4. ›
  5. FANUC presenta tres nuevas variantes de modelos de robots SCARA
SR 3i A U Circular Tracking

FANUC presenta tres nuevas variantes de modelos de robots SCARA

FANUC América incorpora tres nuevos robots SCARA: el SR-3iA/U de montaje en techo y las variantes SR-3iA/C y SR-6iA/C. Estos modelos ayudan a automatizar tareas de ensamblaje, empaque, recogida y colocación, e inspección.

Published
June 22, 2022
Reading Time
4 min
Compartir Facebook X LinkedIn Email Enlace copiado

ROCHESTER HILLS, MI – (22 DE JUNIO DE 2022) – FANUC America, líder mundial en CNC, robótica y ROBOMACHINE, ha incorporado tres nuevas variantes a su línea de modelos de robots SCARA, entre las que se incluyen el SR-3iA/U de montaje en techo y las variantes SR-3iA/C y SR-6iA/C. Las nuevas variantes de modelos mejoran la capacidad de FANUC para satisfacer las necesidades de las empresas que buscan automatizar sus procesos de ensamblaje, empaque, manejo de materiales e inspección.       

El nuevo robot SCARA SR-3iA/U de montaje en techo tiene una carga útil de 3 kg y un alcance de 350 mm. Cuenta con un área de trabajo completa de 360 grados sin zonas muertas, lo que significa que el robot puede acceder a cualquier punto dentro de su alcance.  El SR-3iA/U es compacto y fácil de instalar, con servicios integrados en el brazo que minimizan el riesgo de interferencia con equipos periféricos. Ofrece una repetibilidad de +/-0,01 mm en los ejes lineales y una repetibilidad de rotación de la muñeca de 0,004°, lo que lo convierte en una solución ideal para aplicaciones de alta velocidad que requieren la máxima precisión. 

El nuevo SR-3iA/C tiene una capacidad de carga de 3 kg y un alcance de 400 mm, mientras que el SR-6iA/C tiene una capacidad de carga de 6 kg y un alcance de 650 mm.  Con un recubrimiento de epoxi blanco, ambos SCARA cuentan con clasificación IP54, lo que significa que están protegidos contra la contaminación por cantidades limitadas de polvo y otras partículas, así como contra salpicaduras de agua. Ambos cuentan con clasificación ISO Clase 5 para operación en salas limpias y utilizan grasa de grado alimenticio NSF-H1 y pernos antioxidantes para aplicaciones de manejo de alimentos. 

Además de las tres nuevas variantes, la serie de robots SCARA de 4 ejes de FANUC incluye los modelos SR-3iA, SR-6iA, SR-12iA y SR-20iA, con capacidades de carga útil de 3 kg, 6 kg, 12 kg y 20 kg, y un alcance de 400 a 1,100 mm, respectivamente. 

Los pequeños SCARA SR-3iA y SR-6iA tienen un tamaño compacto y un diseño que ahorra espacio para lograr la máxima eficiencia.   Además, los modelos SR-3iA/H y SR-6iA/H son variantes de 3 ejes que ofrecen un alto rendimiento y constituyen una alternativa asequible a los productos pequeños con deslizamiento lineal. Los robots SCARA SR-12iA y SR-20iA, con mayor capacidad de carga, brindan flexibilidad gracias a una gran carrera vertical y cuentan con una opción de protección ambiental IP65 para condiciones adversas. 

«En el mercado actual, las empresas buscan formas de compensar la escasez de mano de obra, impulsar la producción y lograr un rápido retorno de la inversión», afirmó Eric Potter, gerente general de los segmentos de ingeniería automotriz e industria general de FANUC. «Nuestros robots SCARA son confiables, flexibles y ofrecen una amplia gama de capacidades de carga y clasificaciones ambientales para ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos y mantenerse competitivos».

La interfaz de usuario iRProgrammer de los SCARA de FANUC facilita la configuración y programación de los robots en una tableta o PC (el panel de programación es opcional). Los robots SCARA cuentan con el controlador R-30iB Compact Plus y ofrecen la misma inteligencia y confiabilidad que todos los robots de FANUC, incluyendo iRVision® integrado, seguimiento de cintas transportadoras (iRPickTool) y la mayoría de las demás opciones de software. 

Las nuevas variantes de modelos SCARA estarán disponibles en el tercer trimestre de 2022.


Acerca de FANUC America Corporation

FANUC America Corporation es una filial de FANUC CORPORATION de Japón y ofrece sistemas CNC, robótica y automatización industrial líderes en el sector. Las tecnologías innovadoras y la experiencia comprobada de FANUC ayudan a los fabricantes de las Américas a maximizar su productividad, confiabilidad y rentabilidad.

FANUC America tiene su sede en 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, y cuenta con instalaciones en toda América del Norte y del Sur. Para obtener más información, llame al: 888-FANUC-US (888-326-8287) o visite nuestro sitio web: www.fanucamerica.com. Además, síguenos en YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram.
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
Logo FANUC Mexico (es) | Derechos de autor © 1987-2026. Todos los derechos reservados. | Condiciones de uso | Política de privacidad | Boletín |