Serie LR Mate

LR Mate 200iD/4SH

Carga máxima
4 kg
Alcance
550 mm
Ejes
5
Peso del robot
19 kg

Con un alcance de 550 mm y una muñeca de alta velocidad, esta versión ultracompacta de brazo corto de 5 ejes es ideal para espacios de trabajo reducidos y máquinas compactas. De integración extremadamente sencilla, este modelo también está disponible con diversas opciones, incluyendo funcionalidad inteligente integrada (visión y fuerza) y paquetes para aplicaciones especiales.

Lr mate 200id 4sh facing right

Ligero, rápido y preciso

Para cargas útiles de hasta 4 kg, este robot LR Mate 200iD/4SH de brazo corto ofrece un rendimiento excepcional de 5 ejes. Este robot es una solución rentable de 5 ejes que proporciona una flexibilidad absoluta y una manipulación rápida de cargas útiles pequeñas.

Fea ro pr lrm200 con 3

Fácil de usar con servicios de efector final integrados.

El cableado protegido y las superficies lisas facilitan la limpieza, minimizan el mantenimiento y eliminan el tiempo de inactividad. Un aspecto más limpio, mayor protección y durabilidad del cableado, limpieza y mantenimiento más sencillos, mayor fiabilidad del sistema y un rendimiento superior.

Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Serie del controlador
R-30iB Plus
Controladores compatibles
Gabinete abierto FANUC R-30iB Plus Mate, R-30iB Plus Mate Cabinet
Ejes
5
Carga máxima
4 kg
Método de montaje
Floor / Angle / Inverted
Repetibilidad
±0,01 mm
Alcance
550 mm
Peso del robot
19 kg
Consumo promedio de energía
0.5 kW
Rango de movimiento J1
340°
Rango de movimiento J2
230°
Rango de movimiento J3
402°
Rango de movimiento J4
240°
Rango de movimiento J5
720°
Velocidad J1
460°/s
Velocidad J2
460°/s
Velocidad J3
520°/s
Velocidad J4
560°/s
Velocidad J5
1500°/s
Momento / Inercia J4
8,86/0,2
Momento / Inercia J5
4,0/0,046
Cuerpo estándar / opcional
IP67
Muñeca & brazo J3
IP67
Descargas

Descargar para más información

Accede a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de documentos descargables, apoyando tu proceso de decisión y maximizando el uso de productos FANUC.
Compatibilidad

Serie del controlador y controladores compatibles

R 30i B Mate Plus Beauty Shot
Robots · Controller Series

R-30iB Plus

Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.

Ver R-30iB Plus
Fanuc robot controller r 30ib plus open air controller
R-30iB Plus

Gabinete abierto FANUC R-30iB Plus Mate

El gabinete abierto FANUC R‑30iB Plus Mate ofrece un control compacto y potente para robots pequeños, con un montaje flexible y un rendimiento confiable en entornos exigentes.

Ver Gabinete abierto FANUC R-30iB Plus Mate
R 30i B Mate Plus Beauty Shot
R-30iB Plus

R-30iB Plus Mate Cabinet

Controlador potente y autónomo, ideal para robots pequeños de las series M y LR Mate, con diseño apilable para células multirrobot.

Ver R-30iB Plus Mate Cabinet
Explorar la línea completa

La serie LR Mate

Los robots de la serie LR Mate de FANUC son su mejor solución de robot compacto para la manipulación y el procesamiento rápidos de piezas de hasta 7 kg en una amplia gama de industrias.

FANUC LR Mate 200i D Close Up Right View
Aplicaciones

La opción perfecta para tu aplicación

Stainless tube assembly arial

Ensamblaje

El ensamblaje robotizado aumenta la velocidad, la precisión y la flexibilidad en todos los sectores, y cuenta con funciones inteligentes como iRVision y la detección de fuerza que mejoran la calidad.

M 710i C Sealer System with Car Body

Dosificación y sellado

Los robots y cobots de FANUC ofrecen una aplicación de adhesivo precisa y repetible para trabajos que van desde pequeñas tareas de encolado hasta el sellado de juntas a gran escala en la industria automotriz.

DR 3i B STAINLESS SR 12i A C Packaging Sausages

Selección y embalaje

Los robots y cobots de FANUC ofrecen un proceso de selección y embalaje rápido y preciso, lo que reduce los desperdicios y la mano de obra, al tiempo que mejora la calidad, la velocidad y la eficiencia.

LR Mate 200i D 7 LC and SR 6i A C Cheeseburger Assembly

Eliminación de material

Los robots FANUC ofrecen un acabado seguro y preciso —corte, lijado, pulido y más— con visión y detección de fuerza para mejorar la calidad, la velocidad y la productividad.

M410 800 F 32 C Depalletizing Cases of Water

Paletización

Los robots y cobots de paletización de FANUC ofrecen una automatización rápida, precisa y segura para apilar cajas, bolsas, cubetas o bidones, lo que aumenta la eficiencia y el cuidado.

Robotic uv

Aeroespacial

FANUC apoya la agricultura y la construcción con automatización para el mecanizado de precisión y la fabricación de piezas grandes.

Crx steering wheel inspection

Automoción

FANUC ofrece automatización de confianza para fabricantes de equipos originales y proveedores de automoción, impulsando la precisión, la eficiencia y la competitividad en toda la cadena de suministro.

FANUC Robot Inventory

Bienes de consumo

FANUC ayuda a los fabricantes de bienes de consumo a aumentar la eficiencia y la sostenibilidad con robots, CNC y soluciones de automatización.