Serie M-2

M-2iA/6HL

Carga máxima
6 kg
Alcance
1130 mm
Ejes
3
Peso del robot
125 kg

Con una capacidad de manipulación de hasta 6 kg, este modelo M-2 de muñeca hueca y brazo largo de 3 ejes ofrece una solución flexible para la mayoría de las aplicaciones que implican cargas útiles bajas. Su brazo largo lo hace ideal para operaciones que implican transportadores más anchos.

Mayor alcance

Modelo de 3 ejes con brazo largo y un alcance de 1130 mm que cubre un área de operación más amplia.

Protección IP69K de serie

Con protección IP69K como característica estándar y capaz de soportar la limpieza con vapor a alta presión, este robot es adecuado para entornos de salas limpias.

Herramienta IR Pick para control de múltiples robots

Configuraciones adicionales de robots con seguimiento de líneas y complemento iRVision para una interacción de robots a alta velocidad en líneas de producción y configuraciones con varios robots.

M3ia 12h delta robot parts banner

Descubre la serie M-3 delta

Robots Delta de la serie M-3 de FANUC para una carga útil aún mayor, de hasta 12 kg, con una velocidad ultra alta.

Fea pr rg m2020t oper 1

Programación inteligente sin conexión

Este modelo de robot está integrado en el software de programación fuera de línea ROBOGUIDE, propio de FANUC. ROBOGUIDE es una potente herramienta que permite a los integradores, planificadores y usuarios diseñar celdas, sistemas y movimientos fuera de línea.

Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Serie del controlador
R-30iB Plus
Controladores compatibles
R-30iB Plus Mate Cabinet, R-30iB Plus A-Cabinet, Gabinete abierto FANUC R-30iB Plus Mate
Ejes
3
Carga máxima
6 kg
Método de montaje
Ceiling
Repetibilidad
±0.1 mm
Alcance
1130 mm
Peso del robot
125 kg
Consumo promedio de energía
3 kW
Momento / Inercia J4
*4]
Cuerpo estándar / opcional
STANDARD / OPTIONAL / IP67 / IP69K
Muñeca & brazo J3
STANDARD / OPTIONAL / IP67 / IP69K
Descargas

Descargar para más información

Accede a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de documentos descargables, apoyando tu proceso de decisión y maximizando el uso de productos FANUC.
Compatibilidad

Serie del controlador y controladores compatibles

R 30i B Mate Plus Beauty Shot
Robots · Controller Series

R-30iB Plus

Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.

Ver R-30iB Plus
R 30i B Mate Plus Beauty Shot
R-30iB Plus

R-30iB Plus Mate Cabinet

Controlador potente y autónomo, ideal para robots pequeños de las series M y LR Mate, con diseño apilable para células multirrobot.

Ver R-30iB Plus Mate Cabinet
R 30i B Plus A Cab Beauty Shot
R-30iB Plus

R-30iB Plus A-Cabinet

El R‑30iB Plus A‑Cabinet, compacto y apilable, es ideal para uso industrial y admite hasta 2 ejes auxiliares en un diseño que ahorra espacio.

Ver R-30iB Plus A-Cabinet
Fanuc robot controller r 30ib plus open air controller
R-30iB Plus

Gabinete abierto FANUC R-30iB Plus Mate

El gabinete abierto FANUC R‑30iB Plus Mate ofrece un control compacto y potente para robots pequeños, con un montaje flexible y un rendimiento confiable en entornos exigentes.

Ver Gabinete abierto FANUC R-30iB Plus Mate
Explorar la línea completa

La serie M-2

La serie M-2iA de FANUC ofrece operaciones de selección y empaque ultrarrápidas y de alta precisión con configuraciones flexibles para entornos de producción dinámicos.

A white FANUC M-2iA parallel-link robot mounted in a support frame, positioned above a conveyor belt with stacked round food or product items ready for pick-and-place handling.
Aplicaciones

La opción perfecta para tu aplicación

Stainless tube assembly arial

Ensamblaje

El ensamblaje robotizado aumenta la velocidad, la precisión y la flexibilidad en todos los sectores, y cuenta con funciones inteligentes como iRVision y la detección de fuerza que mejoran la calidad.

M 2000i A 900 L car body transfer

Manipulación de materiales

Los robots de manejo de materiales de FANUC ofrecen una automatización rápida y precisa —desde la recogida y colocación hasta el paletizado — , lo que aumenta el rendimiento y reduce el tiempo de inactividad.

DR 3i B STAINLESS SR 12i A C Packaging Sausages

Selección y embalaje

Los robots y cobots de FANUC ofrecen un proceso de selección y embalaje rápido y preciso, lo que reduce los desperdicios y la mano de obra, al tiempo que mejora la calidad, la velocidad y la eficiencia.

FANUC Robot Inventory

Bienes de consumo

FANUC ayuda a los fabricantes de bienes de consumo a aumentar la eficiencia y la sostenibilidad con robots, CNC y soluciones de automatización.

CRX 10i A Dispensing Icing on Cake Close up

Alimentación y Bebidas

Los robots FANUC ayudan a las empresas de alimentación y bebidas a aumentar la productividad, mejorar la seguridad y mantener la competitividad con una automatización escalable.