M710i D 50 M Palletizing Buckets

Visite a FANUC en PACK Expo International 2026

Acompáñenos en McCormick Place, en Chicago, Illinois, del 18 al 21 de octubre de 2026, y visite el stand N-5117.
PEI 26 Hrz WEB
Fecha
Stand
N-5117
Compartir Facebook X LinkedIn Email

Automatización más inteligente para el empaque y el procesamiento

Descubra cómo FANUC ayuda a los fabricantes a hacer frente a la escasez de mano de obra, simplificar la manipulación de productos y automatizar en mayor medida el proceso de empaque mediante la robótica colaborativa, la visión artificial y la inteligencia artificial.

Visite el stand N-5117 para ver demostraciones en vivo que abarcan desde la verificación de empaques y el procesamiento de alimentos hasta aplicaciones integradas de empaque y paletización.

¿Listo para empezar?

Nombre
Dirección

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA y se aplican la Politica de Privacidad y las Condiciones del Servicio de Google.

Automatización flexible para los desafíos del empaque

CRX 20i AL
CRX-20iA/L

Operación de robots mediante IA generativa

Descubra cómo la IA generativa convierte las instrucciones de voz en acciones del robot, lo que simplifica la implementación y la programación.

Explora el CRX-20iA/L
CRX 10i AL
CRX-10iA/L

Colaboración entre humanos y robots

Observe cómo la automatización colaborativa utiliza la visión, el escaneo de códigos de barras y la planificación de rutas para verificar y manipular paquetes de manera segura.

Explora el CRX-10iA/L
Crx 10ia label inspection card
Serie CRX

Tres cobots. Un proceso completo de empaque.

Tres robots colaborativos coordinan la selección guiada por visión, la verificación de etiquetas, el empaque y el paletizado en un solo flujo de trabajo.

Descubra la serie CRX

La robótica para uso alimentario ofrece un rendimiento comprobado

M 710 50 26 D Food Closeup
Opción alimentaria M-710/50-26D

Paletización automatizada para uso alimentario

Vea la automatización de paletización para uso alimentario con visualización de gemelo digital, formación estable de cargas y menor esfuerzo manual.

Explora la opción para alimentos del M-710/50-26D
SR 9i A R Circular Line Tracking Medical Vials 1
Robot SCARA SR-9iA/R

Seguimiento de líneas circulares con robótica SCARA

El robot SCARA SR-9iA/R de FANUC combina la guía por visión y el seguimiento visual de la cinta transportadora para recoger piezas en movimiento, colocarlas en bandejas y cambiar automáticamente las herramientas para transferir los productos a cajas de cartón. Con un diseño compacto y un rendimiento de alta velocidad, la aplicación ayuda a los fabricantes a maximizar el rendimiento al tiempo que ahorran un valioso espacio en el área de producción.

Visite a FANUC en Pack Expo International 2026

Del 18 al 21 de octubre de 2026. McCormick Place, Chicago. Stand N25217.