FANUC presenta nuevos robots, cobots y tecnologías de automatización industrial en IMTS.
Rochester Hills, MI – (25 de agosto de 2022) – FANUC, líder mundial en CNC, robótica y ROBOMACHINEs, demostrará las ventajas de sus últimas soluciones de automatización en IMTS en Chicago, del 12 al 17 de septiembre, stand n.° 338919.
“Estamos muy contentos de regresar a IMTS después de cuatro años”, dijo Mike Cicco, presidente y director ejecutivo de FANUC America. “Contamos con un enorme stand de 16 000 pies cuadrados para exhibir nuestras últimas tecnologías de automatización, todas diseñadas para ayudar a las empresas a aumentar su productividad, superar los problemas laborales y obtener una ventaja competitiva”.
AUTOMATIZACIÓN DE FÁBRICA
Las nuevas exhibiciones de máquinas virtuales en IMTS mostrarán cómo los productos CNC de FANUC ayudan a fabricantes de todos los tamaños y sectores. Los modelos conceptuales de máquinas herramienta presentarán nuestra oferta en dos secciones. La demostración "Mecanizado Simplificado" se centra en formas sencillas en que los fabricantes pueden aumentar la producción con productos FANUC, como iHMI, 0i-F Plus y otros. La demostración "Soluciones de Mecanizado de Próxima Generación" se centra en la tecnología integrada de 5 ejes de FANUC y otros productos diseñados para optimizar las máquinas herramienta avanzadas para aplicaciones que exigen alta precisión y acabados ultrasuaves.
En nuestra área de Gemelos Digitales, los visitantes podrán experimentar la fabricación digital con simulaciones auténticas de mecanizado de 5 ejes, así como aprender a crear, editar y probar programas de piezas con el nuevo NC Reflection Studio. Además, podrán ver por primera vez nuestro ROBODRILL virtual.
En el área de Soluciones de Modernización, encontrará nuestros nuevos Kits de Modernización CNC, que actualizan las máquinas herramienta para mejorar el rendimiento de las máquinas antiguas. Descubra cómo los productos FANUC impulsan el futuro de la fabricación mediante nuevas aplicaciones, como la fabricación aditiva y los láseres.
“Contamos con nuevas pantallas interactivas en el área de Automatización de Fábricas del stand de FANUC America”, afirma Jon Heddleson, Gerente General de Automatización de Fábricas de FANUC America. “Las pantallas destacan cómo nuestros productos pueden ayudar a los asistentes de IMTS a alcanzar sus objetivos, desde modernizar sus talleres con nuestras soluciones de mecanizado avanzadas hasta optimizar el rendimiento de las máquinas antiguas con soluciones de modernización. Disponemos de una amplia gama de herramientas para ayudarles”.
ROBÓTICA y ROBODRILLs
FANUC presentará nuevos robots y cobots que demostrarán el ensamblaje automatizado, el procesamiento láser, la atención de máquinas, la manipulación de materiales, la pintura, la guía por visión, la soldadura y mucho más.
Zona de robots colaborativos
Descubra los 11 modelos de cobots de FANUC, incluyendo tres nuevos cobots cobots CRX: soluciones flexibles y fáciles de usar para empresas que buscan aumentar sus capacidades y superar los problemas de mano de obra. El nuevo robot colaborativo CR-35iB, con una capacidad de carga de 35 kg y un alcance de 1831 mm, ayudará a un técnico a ensamblar una bicicleta. Este potente cobot (el más robusto del mundo) ofrece una unidad mecánica más ligera y compacta, junto con la última tecnología de sensores de FANUC para mayor seguridad.
NUEVO Robot FANUC LR-10iA/10: Recogida guiada por visión
Un nuevo robot FANUC LR-10iA/10 guiado por varios sensores de visión 3DV/400 instalados sobre la celda de trabajo, recogerá diversas combinaciones de productos de cuatro contenedores separados para demostrar el proceso de preparación de pedidos. Una vez completado el contenedor, este se desplaza al lado opuesto de la celda, donde un robot LR Mate 200iD recoge y coloca cada artículo de nuevo en la cinta transportadora, clasificándolos por color para rellenar los contenedores de recogida.
Robots industriales: Elevación de cargas pesadas, manipulación de materiales, recorte y pintura.
Vea el superpoderoso robot FANUC M-2000iA manipulando un Corvette y el nuevo robot M-1000iA ensamblando baterías para vehículos eléctricos. Además, el nuevo robot R-2000iC/190S hará una demostración recortando el fuselaje de un avión, y el robot de pintura Paint Mate 200iA, equipado con seguimiento visual, pintará piezas pequeñas.
Nuevo robot SCARA
El nuevo robot SCARA SR-3iA/U, de montaje en techo, tiene una capacidad de carga de 3 kg y un alcance de 350 mm. Gracias a su área de trabajo de 360 grados sin zonas muertas, el robot puede acceder a cualquier punto dentro de su alcance. El SR-3iA/U utilizará iRVision 3DV e iRPickTool para recoger diversas piezas de una cinta transportadora circular en movimiento.
Nuevo robot de alta precisión
El nuevo robot de alta precisión FANUC M-800iA/60, equipado con un escáner LS3Di-A, se desplazará sobre un panel automotriz para realizar soldaduras láser en las piezas. Un robot de manipulación de materiales FANUC M-10iD/16S ayudará cargando y descargando las piezas. También incluye la interfaz de comunicación de FANUC para un láser de fibra de terceros, que utiliza E/S de alta velocidad para garantizar un control de proceso de alta precisión.
ROBODRILL Plus
El nuevo centro de mecanizado vertical FANUC ROBODRILL Plus demostrará su mayor velocidad y rendimiento. Equipado con el nuevo control FANUC Plus Series 31i B5, el ROBODRILL Plus es más fácil de usar y cuenta con mejoras operativas de 3, 4 y 5 ejes, lo que permite alcanzar tiempos de ciclo insuperables.
“Dado que cada vez más empresas buscan soluciones innovadoras para fabricar, transportar y gestionar sus productos, les recomendamos encarecidamente que consideren la automatización”, añadió Cicco. “En IMTS estamos presentando una amplia gama de nuevos productos y esperamos reunirnos con los asistentes para analizar cómo FANUC puede ayudarles a afrontar sus retos de producción.”
Cumbre estudiantil
FANUC también contará con dos stands en la Cumbre Estudiantil IMTS Smartforce, donde estudiantes, instructores y personas en búsqueda de empleo podrán informarse sobre carreras en automatización avanzada. FANUC ofrecerá actividades tanto educativas como recreativas para que los visitantes puedan observar y experimentar la automatización en el mundo real.
“Hoy en día, las empresas buscan activamente personas con las habilidades necesarias para gestionar su automatización avanzada”, afirmó Cicco. “FANUC está comprometida con el desarrollo de las habilidades de la fuerza laboral actual y futura, y esperamos que nuestra sólida participación en la Cumbre Estudiantil de IMTS motive a más jóvenes a buscar capacitación laboral en robótica y automatización. Una educación basada en STEM les ayudará a crecer en sus empleos actuales y a acceder a nuevos puestos con mejores salarios”.
Consulte a los expertos de FANUC.
Conferencia IMTS: Conceptos avanzados de automatización aeroespacial, incluyendo robots colaborativos
Ponente: Rick Schultz, Gerente del Programa Aeroespacial de FANUC America
Fecha: Jueves, 15 de septiembre, de 10:00 a 10:55
Lugar: McCormick Place, Edificio Oeste, W193-B
Regístrese aquí.
Panel de IMTS: Prepárese. Controle su futuro con la robótica.
Panelista: James Cooper, Gerente General de Ventas y Ejecución para la Industria General de FANUC America.
Fecha: Miércoles, 14 de septiembre, de 12:30 a 13:00.
Lugar: Escenario principal.
Más información aquí.
Para obtener más información, visite.
About FANUC America Corporation
FANUC America Corporation is a subsidiary of FANUC CORPORATION in Japan, and provides industry-leading CNC systems, robotics and factory automation. FANUC’s innovative technologies and proven expertise help manufacturers in the Americas maximize productivity, reliability and profitability.
FANUC America is headquartered at 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, and has facilities throughout North and South America. For more information, please call: 888-FANUC-US (888-326-8287) or visit our website: www.fanucamerica.com. Also, connect with us on YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn and Instagram.