FANUC FABTECH 2

FANUC presenta soluciones de automatización para soldadura, corte, pintura y procesamiento con láser en FABTECH, en Atlanta

FANUC America presentará una amplia gama de tecnologías de automatización, incluyendo los nuevos robots colaborativos (cobots) de soldadura CRX, en la feria FABTECH de Atlanta, del 8 al 10 de noviembre. Visite a FANUC en su stand principal n.º C11637 y en el Pabellón de Pintura, en el stand n.º B5335.

Published
Reading Time
7 min
Compartir Facebook X LinkedIn Email

ROCHESTER HILLS, MI – (6 de noviembre de 2022) – FANUC, líder mundial en CNC, robótica y ROBOMACHINE, presentará una amplia gama de tecnologías de automatización, incluyendo los nuevos robots colaborativos (cobots) de soldadura CRX, en la feria FABTECH de Atlanta, del 8 al 10 de noviembre.  Visite a FANUC en su stand principal n.º C11637 y en el Pabellón de Pintura, en el stand n.º B5335.    

Nuevos robots de soldadura CRX

El nuevo cobot CRX 25iA de FANUC es extremadamente robusto y puede funcionar hasta ocho años sin mantenimiento. En FABTECH, FANUC presentará el nuevo cobot de soldadura CRX-25iA, que ofrece una carga útil de 25 kg y un alcance de 1,889 mm.  Además, un cobot de soldadura CRX-10iA permitirá a los asistentes programar juntas de soldadura mediante guía manual o una interfaz de tableta con íconos de arrastrar y soltar. Los cobots de soldadura CRX, fáciles de usar, son compatibles con las funciones avanzadas de FANUC, entre las que se incluyen iRVision®, el control del ángulo de la antorcha, la detección táctil y el seguimiento de la costura a través del arco (TAST). 

En 2022, FANUC amplió su popular serie de robots colaborativos CRX con los nuevos modelos CRX-5iA, CRX-20iA/L y CRX-25iA.  Ahora, con un total de 11 variantes de modelos de cobots CR y CRX, FANUC cuenta con un cobot para manejar productos que van desde los 4 hasta los 35 kg en aplicaciones como soldadura, inspección, carga y descarga de máquinas, empaque, paletización, lijado y más.     

Soldadura de piezas pesadas con el robot ARC Mate 100iD

Un robot ARC Mate 100iD de FANUC toma una pieza de un alimentador y la coloca en un dispositivo de sujeción para juntas en T. El ARC Mate 100iD utiliza el software Seam Tracking de FANUC junto con el sensor FUJI-CAM 2.0 de SERVO ROBOT para rastrear y soldar la primera pasada con Hyperfill® de Lincoln Electric.   Un posicionador de un eje reposiciona las piezas para soldar los lados izquierdo y derecho de la unión en T. Las pantallas protectoras se bajan para mostrar a los asistentes las piezas terminadas y el ciclo se repite. La demostración también presenta la fuente de alimentación robótica Power Wave® R450 de Lincoln Electric con el módulo avanzado, que utiliza el proceso GMAW Pulse.

Esta eficiente solución de soldadura robótica es fácil de configurar y ofrece una máxima deposición de soldadura con tiempos de ciclo mejorados.

El robot ARC Mate 100iD es el miembro más reciente de la serie ARC Mate de FANUC, basada en la experiencia adquirida durante 40 años en el suministro de robots de soldadura por arco. Diseñados específicamente para aplicaciones de soldadura por arco, soldadura láser, soldadura blanda y corte, los robots ARC Mate están clasificados como los mejores de su clase en cuanto a velocidad y precisión.

Su diseño elegante y liviano cuenta con un tendido interno de cables y un brazo robótico J2 curvo, lo que minimiza la interferencia con las piezas de trabajo y los accesorios, y permite una mayor productividad en el área de trabajo. La serie, que incluye el modelo más grande ARC Mate 120iD, también se caracteriza por un largo alcance y carrera —incluso en la zona de giro hacia atrás—, lo que facilita a los clientes la aplicación del robot al tiempo que maximiza su espacio de trabajo disponible, incluyendo piezas o herramientas de mayor tamaño.   

Recorte y soldadura por puntos robotizados

Los modelos R-2000iC/190S yR-2000iD/210FH forman parte de una amplia familia de robots industriales que ofrecen una variedad de cargas útiles y alcances. Su diseño compacto y su brazo hueco permiten una mejor gestión de los cables, minimizan las interferencias con los equipos del sistema y facilitan su operación en espacios de trabajo reducidos.  El R-2000iD/210FH tiene una capacidad de carga de 210 kg y un alcance de 2,605 mm, mientras que el R-2000iC/190S ofrece una capacidad de carga de 190 kg y un alcance de 2,040 mm. La popular serie R-2000 es ideal para la soldadura por puntos y para una amplia gama de aplicaciones de manejo y extracción de materiales.

En la feria, el robot R-2000iD/210FH, equipado con el control integrado FANUC Servo Gun y un brazo hueco para el acabado de soldadura por puntos, realizará una simulación de soldadura por puntos dentro y alrededor de la cabina de un camión. Además, el robot R-2000iC/190S demostrará el recorte del fuselaje de un avión.

Nueva automatización industrial

PC industriales para todas las necesidades: FANUC ofrece PC industriales que proporcionan una potente plataforma para desarrollos personalizados en una amplia variedad de aplicaciones. Disponibles en varios tamaños y opciones diferentes, los PC industriales de FANUC son rápidos, seguros y fáciles de usar.

Soluciones CNC para láser: Las nuevas soluciones CNC para láser de FANUC brindan una conexión perfecta con las máquinas láser. Los CNC especializados para láser de FANUC están altamente sincronizados con el control de ejes para lograr un procesamiento de alta precisión con diversas fuentes láser.

Soluciones de modernización: Los nuevos kits de modernización CNC de FANUC actualizan las máquinas herramienta para mejorar el rendimiento de las máquinas antiguas. Si te interesa dar los primeros pasos, descarga la aplicación CNC Retrofit para recopilar y enviar la información relevante de la máquina.

Pintura robotizada

Un robot de pintura FANUC P-40iA, equipado con el controlador R-30iB Plus Mate, demostrará el pintado de piezas metálicas de muebles utilizando PaintPRO integrado para la programación CAD-to-path, lo que permite un fácil aprendizaje fuera de línea y la transferencia de archivos al robot. El sistema utiliza el control de ejes auxiliares de FANUC con una mesa controlada por la solución Purge Motor Box de FANUC. Esta característica permite pintar piezas con un movimiento coordinado entre el robot y la rotación de la mesa.

El robot P-40iA tiene un alcance de 1,300 mm y una carga útil de 5 kg, al tiempo que ofrece un diseño de brazo compacto que se adapta a áreas de trabajo pequeñas. Incluye un cuerpo de aluminio fundido, un brazo purgado y presurizado, el módulo de purga de FANUC y válvulas solenoides integradas para el gatillo de la pistola. Ya sea que la aplicación requiera líquido, polvo, fibra de resina compuesta (FRP) triturada o gel, el FANUC P-40iA está preparado para cualquier aplicador y equipo de aplicación, lo que lo convierte en una solución completa para la pintura.

Además, el robot P-40iA puede montarse en diversas posiciones, incluyendo montaje en piso, invertido, en pared o en ángulo, lo que beneficia a las empresas que enfrentan el reto de contar con espacios de trabajo pequeños o estrechos. Asimismo, el P-40iA puede programarse fuera de línea utilizando el software FANUC PaintTool Robot y utiliza el controlador de robot R-30iB Mate Plus de alto rendimiento más reciente de FANUC.

Desde 1982, FANUC ha diseñado y fabricado sus robots de pintura en Estados Unidos, en la sede de FANUC America en Rochester Hills, Míchigan.


Acerca de FANUC America Corporation

FANUC America Corporation es una filial de FANUC CORPORATION de Japón y ofrece sistemas CNC, robótica y automatización industrial líderes en el sector. Las tecnologías innovadoras y la experiencia comprobada de FANUC ayudan a los fabricantes de las Américas a maximizar su productividad, confiabilidad y rentabilidad.

FANUC America tiene su sede en 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, y cuenta con instalaciones en toda América del Norte y del Sur. Para obtener más información, llame al: 888-FANUC-US (888-326-8287) o visite nuestro sitio web: www.fanucamerica.com. Además, síguenos en YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram.