Serie M-900

M-900iB/700

Carga máxima
700 kg
Alcance
2832 mm
Ejes
6
Peso del robot
2800 kg

Este modelo de 6 ejes es un robot de gran capacidad que además se beneficia de un amplio envolvente de trabajo. Con capacidad para manipular hasta 700 kg, está especialmente diseñado para aplicaciones de carga, descarga y atención de máquinas de alta exigencia, típicas de las industrias metalúrgica, automotriz y de la construcción. Su rigidez inherente también lo hace ideal para aplicaciones de fuerza constante.

 

M900ib 700l robot industrial banner

Procesamiento de cargas útiles ultrapesadas

Con la mayor capacidad de carga útil de la gama, este modelo puede elevar hasta 700 kg en un espacio de 2832 mm.

M900ia robot forge welding banner

Excelente precisión y rigidez

Adecuado para aplicaciones que requieren una fuerza constante, fresado, corte, pulido y desbarbado.

M900ia robot large gripper banner

Perforación pesada con robots

Equipado con un segundo encoder, el M-900 es ideal para operaciones de perforación con gran fuerza en piezas de trabajo como aspas de molinos de viento o componentes aeroespaciales.

M900ia robot loading banner

El cuerpo rígido permite una transferencia estable de piezas de trabajo de gran tamaño

Ideal para las industrias siderúrgica, metalúrgica, automotriz, plástica, de bebidas y de la construcción.

Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Serie del controlador
R-30iB Plus
Controladores compatibles
R-30iB Plus B-Cabinet
Ejes
6
Carga máxima
700 kg
Método de montaje
Floor
Repetibilidad
±0.10 mm
Alcance
2832 mm
Peso del robot
2800 kg
Consumo promedio de energía
5 kW
Rango de movimiento J1
360°
Rango de movimiento J2
154°
Rango de movimiento J3
160°
Rango de movimiento J4
720°
Rango de movimiento J5
244°
Rango de movimiento J6
720°
Velocidad J1
80°/s
Velocidad J2
80°/s
Velocidad J3
80°/s
Velocidad J4
100°/s
Velocidad J5
100°/s
Velocidad J6
160°/s
Momento / Inercia J4
3400/1098
Momento / Inercia J5
3400/1098
Momento / Inercia J6
1725/444
Cuerpo estándar / opcional
IP54 / IP56
Muñeca & brazo J3
IP67
Descargas

Descargar para más información

Accede a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de documentos descargables, apoyando tu proceso de decisión y maximizando el uso de productos FANUC.
Compatibilidad

Serie del controlador y controladores compatibles

R 30i B Mate Plus Beauty Shot
Robots · Controller Series

R-30iB Plus

Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.

Ver R-30iB Plus
R30i B Plus B Cab Beauty Shot
R-30iB Plus

R-30iB Plus B-Cabinet

El gabinete B R‑30iB Plus cuenta con espacio ampliado para amplificadores y E/S, lo que ofrece un rendimiento potente y durabilidad para entornos industriales exigentes.

Ver R-30iB Plus B-Cabinet
Explorar la línea completa

La serie M-900

La serie M-900 de FANUC maneja cargas pesadas de hasta 700 kg con un largo alcance y un montaje versátil para aplicaciones exigentes.

Aplicaciones

La opción perfecta para tu aplicación

Stainless tube assembly arial

Ensamblaje

El ensamblaje robotizado aumenta la velocidad, la precisión y la flexibilidad en todos los sectores, y cuenta con funciones inteligentes como iRVision y la detección de fuerza que mejoran la calidad.

DR 3i B STAINLESS SR 12i A C Packaging Sausages

Selección y embalaje

Los robots y cobots de FANUC ofrecen un proceso de selección y embalaje rápido y preciso, lo que reduce los desperdicios y la mano de obra, al tiempo que mejora la calidad, la velocidad y la eficiencia.

Dual ARC Mate 100i D LR Mate 200i D Laser Guided Welding

Soldadura

La soldadura robótica mejora la consistencia, la rentabilidad, el alcance, la repetibilidad y el ahorro de espacio. Explore nuestras soluciones de soldadura automatizada.

M 710i C Sealer System with Car Body

Dosificación y sellado

Los robots y cobots de FANUC ofrecen una aplicación de adhesivo precisa y repetible para trabajos que van desde pequeñas tareas de encolado hasta el sellado de juntas a gran escala en la industria automotriz.

LR Mate 200i D 7 LC and SR 6i A C Cheeseburger Assembly

Eliminación de material

Los robots FANUC ofrecen un acabado seguro y preciso —corte, lijado, pulido y más— con visión y detección de fuerza para mejorar la calidad, la velocidad y la productividad.

M410 800 F 32 C Depalletizing Cases of Water

Paletización

Los robots y cobots de paletización de FANUC ofrecen una automatización rápida, precisa y segura para apilar cajas, bolsas, cubetas o bidones, lo que aumenta la eficiencia y el cuidado.

R2000i D 210 FH Tip Dresser

Soldadura por puntos

FANUC America ofrece una gran variedad de robots de soldadura por puntos, compruébelos y confíe en FANUC para su próximo proyecto que requiera la unión automatizada de materiales.

Image 215

Agricultura

La tecnología de FANUC simplifica el mecanizado y la fabricación de piezas de gran tamaño y la producción de series únicas en equipos agrícolas.

Robotic uv

Aeroespacial

FANUC apoya la agricultura y la construcción con automatización para el mecanizado de precisión y la fabricación de piezas grandes.

FANUC Robot Inventory

Bienes de consumo

FANUC ayuda a los fabricantes de bienes de consumo a aumentar la eficiencia y la sostenibilidad con robots, CNC y soluciones de automatización.