Simulador para la educación

Simulador para la educación disponibles

0i LF Plus Full Panel
0i-F Plus

0i-LF Plus

El CNC FANUC 0i-LF Plus permite el corte por láser 2D de alta velocidad y alta precisión, con un procesamiento rápido, visualización iHMI e integración perfecta

Max Controlled Paths:
1
Max Axes / Path:
4
Ver 0i-LF Plus
FANUC CNC Controls 0i MF Plus
0i-F Plus

0i-MF Plus

El CNC FANUC 0i-MF Plus ofrece un fresado eficiente y de alta calidad con tiempos de ciclo reducidos, acabados superficiales lisos, una interfaz hombre-máquina.

Max Controlled Paths:
2
Max Axes / Path:
4
Ver 0i-MF Plus
C2050x1346 0 12 S822x540 FJPG Q85 1
0i-F Plus

0i-TF Plus

CNC FANUC 0i-TF Plus ofrece un control de torneado potente y compacto con pantallas flexibles, capacidad multieje, mecanizado de superficies de alta precisión.

Max Controlled Paths:
2
Max Axes / Path:
4
Ver 0i-TF Plus
30i model B Plus i H 10 Data
30i/31i/32i-MODEL B Plus

30i-B Plus

CNC FANUC 30i-B Plus ofrece mecanizado multieje de alta velocidad y ultraprecisión con control multitrayectoria y fiabilidad probada para aplicaciones exigentes

Max Controlled Paths:
15
Max Axes / Path:
24
Ver 30i-B Plus
C2050x1346 0 12 S822x540 FJPG Q85
30i/31i/32i-MODEL B Plus

30i-LB Plus

El CNC FANUC 30i-LB Plus ofrece un mecanizado por láser ultrapreciso y de alta velocidad con capacidad de 5 ejes, eficiencia energética y flexibilidad para diseños complejos.

Max Controlled Paths:
4
Max Axes / Path:
24
Ver 30i-LB Plus
Series 31i Model B5 Plus Data
30i/31i/32i-MODEL B Plus

31i-B Plus

El CNC FANUC 31i-B Plus ofrece un control avanzado y escalable con alta precisión, fiabilidad y rendimiento para impulsar operaciones de fabricación exigentes.

Max Controlled Paths:
6
Max Axes / Path:
4
Ver 31i-B Plus
Series 31i Model B5 Plus
30i/31i/32i-MODEL B Plus

31i-B5 Plus

La CNC 31i-B5 Plus ofrece un mecanizado de 5 ejes de alta precisión, tiempos de ciclo más rápidos y un rendimiento fiable para aplicaciones complejas y de alta velocidad.

Max Controlled Paths:
6
Max Axes / Path:
5
Ver 31i-B5 Plus
31i LB Plus
30i/31i/32i-MODEL B Plus

31i-LB Plus

El CNC FANUC 31i-LB Plus ofrece un corte por láser 2D fiable y de alta velocidad gracias a su software inteligente, sus funciones de diagnóstico predictivo y su control de láser integrado.

Max Controlled Paths:
4
Max Axes / Path:
4
Ver 31i-LB Plus
Series 32i Model B Plus PANEL i H 15inch
30i/31i/32i-MODEL B Plus

32i-B Plus

El CNC FANUC 32i-B Plus ofrece alta velocidad, precisión a nivel nanométrico, sólidas funciones de seguridad y una excelente relación calidad-precio.

Max Controlled Paths:
2
Max Axes / Path:
4
Ver 32i-B Plus
C2050x1346 0 12 S822x540 FJPG Q85 5
500i-A

502i-A

CNC FANUC 502i-A ofrece un control multitrayectoria confiable para el mecanizado de 3+2 y 4 ejes, con una configuración simplificada.

Max Controlled Paths:
4
Max Axes / Path:
4
Ver 502i-A
C2050x1346 0 12 S822x540 FJPG Q85 4
500i-A

502iS-A

El CNC FANUC 502iS‑A ofrece un mecanizado preciso de 5 ejes en un control compacto y rentable, ideal para aplicaciones de gama media y complejidad moderada.

Max Controlled Paths:
4
Max Axes / Path:
5
Ver 502iS-A
C2050x1346 0 49 S822x540 FJPG Q85
500i-A

503i-A

El CNC FANUC 503i-A ofrece un control compacto y rentable para torneado, taladrado y mecanizado básico, con una configuración sencilla y una fiabilidad probada.

Max Controlled Paths:
2
Max Axes / Path:
4
Ver 503i-A
Power Motion i Model A Plus 1

Power Motion i-MODEL A Plus

El FANUC Power Motion i-Model A Plus controla movimientos complejos de multieje complejos con precisión, flexibilidad y eficiencia energética de nivel CNC.

Max Controlled Paths:
10
Max Axes / Path:
4
Ver Power Motion i-MODEL A Plus