CRX-10iA
Mejore su producción general y revolucione su flujo de trabajo con el robot colaborativo FANUC CRX-10iA, fácil de programar y fiable.
- Max Payload:
- 10 kg
- Reach:
- 1249 mm
El paletizador RIG es un sistema de paletizado robótico flexible y altamente adaptable, diseñado para la producción de gran variedad de productos. Impulsado por la plataforma de software RGS Full Stack, combina un robot colaborativo FANUC CRX con sistemas de visión integrados para identificar el tamaño de las cajas, corregir desalineaciones y verificar la precisión en la selección de productos sin necesidad de herramientas mecánicas de alineación. Las herramientas personalizables en el extremo del brazo permiten la selección de productos por la parte superior, lateral e inferior, con un peso de hasta 50 libras. Montado en un carrito móvil con un perímetro de seguridad de escáner de área de 360 grados, el RIG se desplaza entre las líneas de producción en menos de 15 minutos. Los datos y los análisis se transmiten al Centro de Control basado en la nube, lo que brinda a los operadores acceso a la información de producción a la carta desde cualquier lugar. A través de la interfaz hombre-máquina (HMI) con pantalla táctil intuitiva o del Centro de Control, los equipos pueden configurar patrones de paletas, dimensiones de cajas y trabajos en un entorno completamente sin código.
Capacitación: Capacitación presencial y en video para operadores y personal de mantenimiento incluida con la integración. Integración: 2 días en el sitio, paletización el primer día.
Explorar las características y beneficios clave
Mejore su producción general y revolucione su flujo de trabajo con el robot colaborativo FANUC CRX-10iA, fácil de programar y fiable.
Perfecto para alimentos y bebidas, el cobot FANUC CRX-10iA de grado alimentario es seguro, confiable y fácil de programar. Aumente su producción hoy mismo.
Aumente la productividad con el cobot FANUC CRX-10iA/L, fácil de usar, con una carga útil de 10 kg, un alcance de 1418 mm y una programación sencilla.
Los CRX-10iA/L aptos para uso alimentario están diseñados para la manipulación de alimentos en entornos húmedos, garantizando la higiene y la seguridad.
FANUC CRX-20iA/L es el cobot más nuevo con una carga útil de 20 kg y un alcance de 1418 mm para espacios reducidos y un movimiento de giro superior.
Aumente la productividad con el confiable FANUC CRX-20iA/L, con una carga útil de 20 kg, un alcance ampliado y una programación fácil de usar.
El CRX-30iA es un robot de gran capacidad de carga de hasta 30 kg, que incorpora botones en la muñeca para una programación y personalización directa y sencilla
El CRX-30iA es un robot de gran capacidad de carga de 30 kg, que incorpora botones en las muñecas para una programación y personalización directas y sencillas.
El FANUC CRX‑3iA es un robot colaborativo ultraligero de 11 kg y 692 mm de alcance, ideal para soldadura, ensamblaje y automatización flexible en espacios reducidos.
Mejore la eficiencia con el CRX‑5iA de FANUC su capacidad de carga de 5 kg, su alcance de 994 mm y su programación intuitiva lo hacen ideal para los fabricantes
El CRX‑5iA para uso alimentario garantiza una automatización segura con una carga útil de 5 kg, un alcance de 994 mm y una programación fácil de usar.
Controlador de pintura R‑30iB Plus de alto rendimiento con unidad de purga, que mejora la productividad, la velocidad, la precisión y la seguridad en la automatización de robots de pintura.
El gabinete abierto FANUC R‑30iB Plus Mate ofrece un control compacto y potente para robots pequeños, con un montaje flexible y un rendimiento confiable en entornos exigentes.
Controlador potente y autónomo, ideal para robots pequeños de las series M y LR Mate, con diseño apilable para células multirrobot.
El gabinete B R‑30iB Plus cuenta con espacio ampliado para amplificadores y E/S, lo que ofrece un rendimiento potente y durabilidad para entornos industriales exigentes.
El R‑30iB Plus A‑Cabinet, compacto y apilable, es ideal para uso industrial y admite hasta 2 ejes auxiliares en un diseño que ahorra espacio.