CRX 3i A Vertical Up Welding 2 4

FABTECH 2026

Vea en vivo en Las Vegas las últimas soluciones robóticas de FANUC para soldadura, corte, mecanizado, ensamblaje y pintura.
Fabtech
Fecha
Stand
S40006 & S11008 (Paint)
Compartir Facebook X LinkedIn Email

Acompañe a FANUC en FABTECH 2026, del 21 al 23 de octubre en el Centro de Convenciones de Las Vegas. Visite nuestro stand principal, S40006, y nuestro stand de pintura, S11008, para explorar tecnologías robóticas diseñadas para mejorar la productividad, satisfacer las necesidades de la fuerza laboral y brindar mayor flexibilidad a las operaciones de fabricación.

¿Tienes preguntas antes de la feria o necesitas ayuda para identificar la solución de automatización adecuada para tu aplicación? Completa el formulario para comunicarte con un especialista de FANUC.

¿Listo para empezar?

Nombre
Dirección

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA y se aplican la Politica de Privacidad y las Condiciones del Servicio de Google.

Welding

Welding Automation Demonstrations

CRX 3i A Vertical Up Welding 1 1
CRX-3iA

Soldadura vertical ascendente

Vea cómo este robot colaborativo compacto realiza soldaduras verticales hacia arriba de manera controlada y consistente para aplicaciones de fabricación exigentes.

Explora el CRX-3iA
CRX-10iA/L

Easy Programming

Wrist controls and Smart Ring scanning help operators create accurate weld programs quickly.

FANUC CRX FULL FAMILY with CRX 3i A 1
CRX-30iA + CRX-10iA

Célula de ensamblaje colaborativa

Experimenta cómo dos cobots de FANUC trabajan juntos para demostrar la automatización flexible en tareas de ensamblaje y manejo de materiales.

Explora los cobots CRX
M-950/500F-28A

Built for Bigger Welds

A 500 kg payload and 2,830 mm reach support simulated excavator bucket welding alongside two ARC Mate robots.

Explore M-950/500F-28A
Crx 10ia l 7th axis welding
CRX-10iA/L

Corte por plasma

Descubra cómo un cobot FANUC de largo alcance puede aportar flexibilidad, precisión y facilidad de uso al corte por plasma automatizado.

Explora el CRX-10iA/L

Robotic Painting Solutions

Cnc controls

CNC Solutions for Fabrication

Explore FANUC CNC technologies designed to support welding, cutting and machining applications, including Robot G-Code and integrated fabrication automation solutions. 

CRX-20iA and LR Mate

Automate Torque Tightening

Integrated force control and torque validation help automate critical bolt-tightening operations with precision and consistency.

Google Physical AI Kitting CRX LR Mate

AI-Powered Kitting

AI interprets handwritten work orders and directs automated parts picking to streamline kitting and material preparation.