SR-3iA/U Versión Ambiental
El FANUC SR‑3iA/U es un robot SCARA de 4 ejes, pequeño, ligero y rápido, diseñado para aplicaciones alimentarias secundarias.
- Max Payload:
- 3 kg
- Reach:
- 350 mm
El FANUC SR‑3iA/U es un robot SCARA de 4 ejes, pequeño, ligero y rápido, diseñado para aplicaciones alimentarias secundarias.
El robot SCARA SR‑6iA de FANUC es una excelente opción para aplicaciones de ensamblaje, recogida y colocación, inspección y embalaje que requieren una capacidad de carga útil de hasta 6 kg.
El SR‑6iA/C ofrece 6 kg de carga útil, 650 mm de alcance y tamaño compacto, ideal para integrarse en líneas de manipulación o envasado de alimentos.
El SCARA FANUC SR‑6iA/H es ideal para ensamblaje, pick and place, inspección y embalaje con cargas de hasta 6 kg.
FANUC SR‑9iA/R es un robot SCARA compacto con alta velocidad y precisión, ideal para manipulación eficiente en industria solar y electrónica.
Mostrando 145–149 de 149 products
FANUC cuenta con los productos de robótica y la experiencia necesarios para ayudarle a alcanzar el éxito. Con la gama más amplia de robots y cobots disponible en el mercado, para cualquier aplicación e industria, estamos preparados para cualquier desafío de fabricación. Se han instalado más de un millón de robots FANUC en todo el mundo, todos ellos con facilidad de uso, flexibilidad, integración sencilla, cargas útiles de hasta 2.300 kg y un alcance de hasta 4,7 m.
Con certificación de seguridad y cargas útiles de 3 a 50 kg, las series de robots colaborativos FANUC CR y CRX trabajan codo a codo con los humanos para agregar valor a sus procesos. Equipadas con protección antiatrapamiento, las series de robots CR y CRX trabajarán junto a las personas sin necesidad de dispositivos de seguridad adicionales. Los operadores pueden guiar, enseñar o simplemente apartar a los cobots de FANUC.
FANUC articulated robots feature rotary joints that provide the range of motion and flexibility needed for demanding industrial automation. Often called articulated robot arms or articulated robotic arms, these versatile industrial robots can reach around obstacles, work within complex cells, and perform precise movements across multiple axes.
FANUC offers articulated industrial robots for applications including material handling, machine tending, assembly, arc welding, palletizing, painting, dispensing, and part transfer. Use the Robot Type filter to view articulated robots, or refine the available models by payload, reach, application, mounting position, and other requirements.
FANUC delta robots provide the speed, precision, and flexibility needed for picking, packing, assembly, sorting, and product-transfer applications. These compact industrial robots are especially well suited for automated production lines that require fast cycle times, precise positioning, and efficient handling of light to medium payloads.
The FANUC delta robot lineup includes the DR, M-1, M-2, and M-3 series, with models offering payload capacities from 0.5 kg to 12 kg and reaches from 280 mm to 1,600 mm. Available configurations include 3-axis, 4-axis, and 6-axis delta robots, as well as long-arm, hollow-wrist, food-grade, cleanroom, and washdown options.
Los nuevos robots SCARA de FANUC son ideales para aplicaciones de alta velocidad y precisión, como procesos de ensamblaje, pick and place, pruebas/inspección, dispensación y empaque.
Los robots de pintura de FANUC son adecuados para una amplia variedad de aplicaciones de pintura y recubrimiento, ofrecen fácil acceso, áreas de trabajo óptimas y un rendimiento maximizado.
La aplicación Zero Down Time (ZDT) de FANUC está diseñada para eliminar el tiempo de inactividad y mejorar el rendimiento general del robot. Aunque los robots de FANUC son altamente confiables, los fabricantes aún necesitan una solución para maximizar el tiempo de actividad.
Al simular su escenario de producción, el software de simulación de robots ROBOGUIDE le muestra exactamente lo que los robots de FANUC pueden hacer por usted y dónde se encuentran los ahorros.
El estándar de FANUC para una productividad más inteligente, el controlador de robot R-30iB, representa una nueva generación de tecnología avanzada y hardware integrado mejorado de FANUC.
Visión robótica FANUC iRVision: el sistema totalmente integrado para una detección fiable en 2D y 3D que cuenta con un sistema plug and play fácil de usar, seguimiento visual de líneas y selección de contenedores/paneles.