R-2000/270R-31E
Robot de alta resistencia montado en bastidor con una carga útil de 270 kg y un alcance de 3095 mm, equipado con el controlador FANUC R‑50iA para aplicaciones exigentes.
- Max Payload:
- 270 kg
- Reach:
- 3095 mm
Robot de alta resistencia montado en bastidor con una carga útil de 270 kg y un alcance de 3095 mm, equipado con el controlador FANUC R‑50iA para aplicaciones exigentes.
Robot de suelo para trabajos ultrapesados con una carga útil de 300 kg y un alcance de 2655 mm, equipado con el controlador R‑50iA para tareas industriales extremas que requieren una carga útil pesada.
El FANUC R‑2000iC/100P, montado en pedestal, maximiza la productividad en aplicaciones de transferencia de prensa a prensa en la industria automotriz.
El FANUC R‑2000iC/125L, con 6 ejes, manipula cargas pesadas con precisión y máxima flexibilidad en un amplio espacio de trabajo.
El FANUC R‑2000iC/165F es un robot de 6 ejes para manipulación de materiales, con ciclos rápidos, ideal para soldadura por puntos y aplicaciones automotrices.
El FANUC R‑2000iC/165R, montado en bastidor, es ideal para aumentar productividad en prensas, CNC y aplicaciones de mantenimiento de máquinas.
El FANUC R‑2000iC/190S, de brazo corto y alta carga, es ideal para aumentar productividad en espacios compactos con tareas exigentes.
El FANUC R‑2000iC/210F es un robot de 6 ejes para manipulación de materiales, ideal para tareas de manipulación pesada en una amplia variedad de aplicaciones.
El FANUC R‑2000iC/210L, con 6 ejes, manipula cargas pesadas con precisión y flexibilidad dentro de un amplio espacio de trabajo.
El FANUC R‑2000iC/210R, montado en bastidor, ofrece gran flexibilidad gracias a su amplia área de trabajo de 3095 mm y ahorro de espacio.
El FANUC R‑2000iC/210WE es un robot para entornos de lavado, resistente a tareas húmedas, polvorientas o sucias, capaz de levantar pesos de hasta 210 kg.
El FANUC R‑2000iC/270F es un robot de 6 ejes con 270 kg de carga útil, el más potente de la serie R‑2000, ideal para manipulación pesada.
El FANUC R‑2000iC/270R es un robot en bastidor con 270 kg de carga útil, alcance de 3095 mm y diseño que ahorra espacio en el suelo.
El FANUC R‑2000iD/100FH ofrece 100 kg de carga útil, ideal para múltiples tareas de manipulación pesada en una amplia variedad de aplicaciones industriales.
El FANUC R‑2000iD/165FH ofrece 165 kg de carga útil, ideal para múltiples aplicaciones de manipulación pesada en diversos entornos industriales.
El FANUC R‑2000iD/210FH ofrece 210 kg de carga útil, ideal para una amplia gama de aplicaciones de manipulación pesada.
El SCARA FANUC SR-12iA es pequeño y ligero, ideal para líneas de montaje o empaque con máxima eficiencia de espacio y amplio rango de movimiento.
El SCARA FANUC SR-12iA con opción medioambiental, revestimiento blanco e IP65, es ideal para aplicaciones alimentarias secundarias.
El SCARA FANUC SR-12iA/C para uso alimenticio, con revestimiento blanco e IP65, es ideal para aplicaciones alimentarias secundarias.
El SCARA FANUC SR-20iA es pequeño y ligero, ideal para líneas de ensamblaje o empaque con uso eficiente del espacio y amplio rango de movimiento.
El robot SCARA FANUC SR-20iA con opción ambiental es un SCARA con recubrimiento blanco y clasificación IP65, ideal para aplicaciones de grado alimenticio.
Velocidad y precisión.
El SR‑3iA/C ofrece 3 kg de carga útil, 400 mm de alcance y diseño compacto, ideal para líneas de manipulación o envasado de alimentos.
Con su capacidad de carga útil de 3 kg, el robot SCARA SR‑3iA/H de FANUC es ideal para aplicaciones de montaje, recogida y colocación, inspección y embalaje a pequeña escala.
Mostrando 121–144 de 150 products
FANUC cuenta con los productos de robótica y la experiencia necesarios para ayudarle a alcanzar el éxito. Con la gama más amplia de robots y cobots disponible en el mercado, para cualquier aplicación e industria, estamos preparados para cualquier desafío de fabricación. Se han instalado más de un millón de robots FANUC en todo el mundo, todos ellos con facilidad de uso, flexibilidad, integración sencilla, cargas útiles de hasta 2.300 kg y un alcance de hasta 4,7 m.
Con certificación de seguridad y cargas útiles de 3 a 50 kg, las series de robots colaborativos FANUC CR y CRX trabajan codo a codo con los humanos para agregar valor a sus procesos. Equipadas con protección antiatrapamiento, las series de robots CR y CRX trabajarán junto a las personas sin necesidad de dispositivos de seguridad adicionales. Los operadores pueden guiar, enseñar o simplemente apartar a los cobots de FANUC.
FANUC articulated robots feature rotary joints that provide the range of motion and flexibility needed for demanding industrial automation. Often called articulated robot arms or articulated robotic arms, these versatile industrial robots can reach around obstacles, work within complex cells, and perform precise movements across multiple axes.
FANUC offers articulated industrial robots for applications including material handling, machine tending, assembly, arc welding, palletizing, painting, dispensing, and part transfer. Use the Robot Type filter to view articulated robots, or refine the available models by payload, reach, application, mounting position, and other requirements.
FANUC delta robots provide the speed, precision, and flexibility needed for picking, packing, assembly, sorting, and product-transfer applications. These compact industrial robots are especially well suited for automated production lines that require fast cycle times, precise positioning, and efficient handling of light to medium payloads.
The FANUC delta robot lineup includes the DR, M-1, M-2, and M-3 series, with models offering payload capacities from 0.5 kg to 12 kg and reaches from 280 mm to 1,600 mm. Available configurations include 3-axis, 4-axis, and 6-axis delta robots, as well as long-arm, hollow-wrist, food-grade, cleanroom, and washdown options.
Los nuevos robots SCARA de FANUC son ideales para aplicaciones de alta velocidad y precisión, como procesos de ensamblaje, pick and place, pruebas/inspección, dispensación y empaque.
Los robots de pintura de FANUC son adecuados para una amplia variedad de aplicaciones de pintura y recubrimiento, ofrecen fácil acceso, áreas de trabajo óptimas y un rendimiento maximizado.
La aplicación Zero Down Time (ZDT) de FANUC está diseñada para eliminar el tiempo de inactividad y mejorar el rendimiento general del robot. Aunque los robots de FANUC son altamente confiables, los fabricantes aún necesitan una solución para maximizar el tiempo de actividad.
Al simular su escenario de producción, el software de simulación de robots ROBOGUIDE le muestra exactamente lo que los robots de FANUC pueden hacer por usted y dónde se encuentran los ahorros.
El estándar de FANUC para una productividad más inteligente, el controlador de robot R-30iB, representa una nueva generación de tecnología avanzada y hardware integrado mejorado de FANUC.
Visión robótica FANUC iRVision: el sistema totalmente integrado para una detección fiable en 2D y 3D que cuenta con un sistema plug and play fácil de usar, seguimiento visual de líneas y selección de contenedores/paneles.