Casos prácticos

Casos prácticos

La automatización del almacén agiliza el cumplimiento de pedidos para un fabricante de velas

Cuando los pedidos de comercio electrónico de temporada alcanzaron su punto máximo, esta marca líder de velas para el hogar automatizó sus operaciones de cumplimiento de pedidos para mejorar el rendimiento, reducir la carga de trabajo de los empleados y respaldar el crecimiento continuo

Cómo Pearl Crop aumentó el rendimiento, mejoró la seguridad y ganó flexibilidad con el alquiler de robots

Ante la escasez estacional de mano de obra, Pearl Crop automatizó el paletizado con robots FANUC alquilados, lo que le permitió aumentar el rendimiento, mejorar la seguridad y lograr mayor flexibilidad en su fuerza laboral.

Cómo Inland Packaging superó todos sus objetivos de rendimiento con el empaque robotizado

Descubra cómo una célula robótica FANUC personalizada de DEVELOP ayudó a Inland Packaging a reducir la mano de obra, mejorar el tiempo de operación, aumentar la capacidad y superar los objetivos de tiempo de ciclo.

Aumento del 25 % en la producción: cómo Thogus transformó la fabricación de cascos con un sistema de perforación robotizado

Thogus aumentó la producción de cascos de fútbol americano en un 25 % con un sistema de perforación robotizada de FANUC que eliminó un cuello de botella clave.

Lograr una fabricación aeroespacial sin defectos mediante el rectificado y la inspección automatizados

Pointe Precision suministra piezas aeroespaciales de misión crítica con extrema precisión, utilizando automatización avanzada para lograr resultados impecables y repetibles a gran escala.

Reducción del tiempo de lijado en un 50%: RC Industries utiliza la automatización para mejorar la calidad del acabado

RC Industries mejoró la consistencia del acabado y redujo el esfuerzo del lijado manual al implementar automatización con Complete Solution Robotics y el iNDustry Lab de Notre Dame.

Se ha logrado un rendimiento más de 10 veces superior gracias a la inspección automatizada

BelleFlex multiplicó por 10 su producción al automatizar la inspección con robots FANUC, logrando un control de calidad más rápido, preciso y confiable.

Fabricante de alimentos de Minnesota optimiza el empaquetado y el paletizado con un sistema Delkor totalmente automatizado

Mrs. Gerry’s se asoció con Delkor, integrador de FANUC, para automatizar una línea de empaque intensiva en mano de obra: más producción, menos personal y arranque total en 10 días.

Un 48 % más de rendimiento: resultados inmediatos en RMR Solutions

Gracias à la automatización con un cobot FANUC CRX, RMR Solutions aumentó la producción de empaques, mejoró la ergonomía, redujo la rotación de personal y sentó las bases para un crecimiento futuro.

Fabricante Global de Bens de Luxo Aumenta a Produtividade com Prensa Servoacionada FANUC

Tramontina substituiu prensas hidráulicas por modelos servoacionados FANUC, reduzindo >56% de energia e aumentando a produtividade em 23 máquinas.

Una forma más inteligente de lijar: Gupta Permold se automatiza

Ante la escasez de personal y acabados inconsistentes, Gupta Permold automatizó el lijado de vigas con una celda robótica: más producción, mejor acabado y menos trabajo manual.

El biselado con Cobot y los centros de mecanizado FANUC mejoran la calidad y la productividad de un fabricante de productos ópticos

Sydor Optics en Rochester, Nueva York, mejoró su proceso de biselado manual, que requería mucha mano de obra, instalando un sistema de biselado robotizado OptiPro Revel impulsado por un robot colaborativo FANUC. La solución automatizada permite biselar ambas caras de una óptica en un solo ciclo, lo que aumenta la producción diaria en un 40%, mejora la uniformidad y reduce las repeticiones. También puede funcionar sin supervisión, liberando a los empleados para otras tareas. Combinada con sus capacidades de mecanizado CNC, esta automatización ayuda a Sydor a entregar piezas de alta calidad a tiempo y a cumplir las expectativas de los clientes.

Cómo Zenni Optical creó una línea de procesamiento de pedidos más rápida, inteligente y escalable

Zenni Optical automatizó el empaquetado con OSARO, FANUC e IA, acelerando el cumplimiento de pedidos y respaldando su crecimiento sostenido.

Pintura en colaboración: Regal Finishing mejora sus operaciones de pintura con la solución de automatización de RTSS

Conoce cómo Regal Finishing aumentó el rendimiento hasta 133%, redujo à la mitad el personal de pintura y mejoró la calidad en la primera pasada con una línea robótica automatizada.

De la escasez de mano de obra a tiradas más largas: cómo NKM creció con robots

Descubre cómo Northern Kentucky Machine usa robots de carga y descarga para extender ciclos sin supervisión, aumentar productividad y escalar sin contratar más personal.

Aumento de la eficiencia en la fabricación con las fresadoras BBM impulsadas por FANUC

Descubra cómo el sistema automatizado de corte de piedra ayudó a Southern Stone Surfaces a lograr cortes de encimeras precisas y detalladas, mejorando la eficiencia y ampliando su capacidad.

Steelway aumenta la productividad de la soldadura de vigas con una nueva integración robótica

Steelway Building Systems recurrió a AGT Robotics, un integrador de sistemas autorizado para automatizar mejor sus operaciones de soldadura de vigas.

Automatización de la agricultura: Un invernadero recurre a los robots para la cosecha de tomates.

El invernadero Westburg en Grubbenvorst, Países Bajos, contrato a Four Growers Inc, que desarrolló la plataforma de cosecha robótica impulsada por LR Mate 200iD.

Cripps & Sons Woodworking apuesta por la automatización para un lijado más inteligente y seguro

Cripps & Sons Woodworking, una empresa familiar dedicada à la fabricación de gabinetes, automatizaron su sistema de lijado para mejorar sus operaciones

Cómo una empresa duplicó su producción y mejoró la satisfacción de sus empleados gracias a la automatización

Al automatizar la carga y descarga de las máquinas CNC, CNC Machine Products duplicó la producción, logró una calidad del 100 % y liberó a sus empleados para tareas de mayor valor.

Las máquinas de transferencia de precisión automatizadas llevan la producción de piezas de titanio al siguiente nivel

Mitotec Precision recurrió a Hydromat en busca de una solución ante la creciente demanda de una pieza de titanio: Máquinas de transferencia rotativa CNC.

Automatización en movimiento: Saddle Creek Logistics implementa Pixmo para una logística más inteligente y segura

Para mejorar la seguridad en los muelles durante las olas de calor extremo, Saddle Creek desplegó un robot móvil con inteligencia artificial para automatizar la descarga, aumentando la productividad.

Obteniendo resultados: cómo un fabricante de acero aumentó su producción y mejoró las habilidades de sus trabajadores

Lawrence Brothers mejoró la producción al tiempo que redujo las lesiones, mediante la automatización del proceso de molienda con GrayMatter Robotics.