ARC Mate 100iD
Robot de soldadura por arco compacto de 6 ejes que destaca por sus avances en productividad y sus rápidos tiempos de integración.
- Max Payload:
- 12 kg
- Reach:
- 1441 mm
Robot de soldadura por arco compacto de 6 ejes que destaca por sus avances en productividad y sus rápidos tiempos de integración.
Modelo de brazo largo de la serie ARC Mate 100iD que ofrece una velocidad de ejes excepcional y la máxima precisión con un alcance adicional.
Robot de soldadura por arco de brazo largo, ideal para trabajar en celdas robóticas compactas donde se requiere un mayor alcance para soldar.
Un robot de soldadura por arco versátil que aumenta la productividad y la rentabilidad con bajos costes operativos y fácil instalación.
Modelo de brazo largo de la serie ARC Mate 120iD/12L que ofrece una velocidad de ejes excepcional y la máxima precisión con un alcance adicional.
Robot de soldadura por arco compacto de 6 ejes con una capacidad de carga de 7 kg y un alcance extendido de 911 mm, que proporciona una soldadura precisa.
El FANUC CR-15iA es un cobot de 6 ejes con una carga útil de 15 kg y un alcance que permite realizar una amplia gama de aplicaciones de manipulación.
El robot CR-35iB levanta hasta 50 kg con un diseño compacto, sensores avanzados y una programación sencilla, lo que lo hace ideal para espacios reducidos.
Mejore su producción general y revolucione su flujo de trabajo con el robot colaborativo FANUC CRX-10iA, fácil de programar y fiable.
Perfecto para alimentos y bebidas, el cobot FANUC CRX-10iA de grado alimentario es seguro, confiable y fácil de programar. Aumente su producción hoy mismo.
Aumente la productividad con el cobot FANUC CRX-10iA/L, fácil de usar, con una carga útil de 10 kg, un alcance de 1418 mm y una programación sencilla.
Los CRX-10iA/L aptos para uso alimentario están diseñados para la manipulación de alimentos en entornos húmedos, garantizando la higiene y la seguridad.
Simplifique sus operaciones de pintura con el FANUC CRX-10iA/L Paint. Este cobot seguro y fácil de usar es ideal para todos los niveles de habilidad.
FANUC CRX-20iA/L es el cobot más nuevo con una carga útil de 20 kg y un alcance de 1418 mm para espacios reducidos y un movimiento de giro superior.
Aumente la productividad con el confiable FANUC CRX-20iA/L, con una carga útil de 20 kg, un alcance ampliado y una programación fácil de usar.
El CRX-30iA es un robot de gran capacidad de carga de hasta 30 kg, que incorpora botones en la muñeca para una programación y personalización directa y sencilla
El CRX-30iA es un robot de gran capacidad de carga de 30 kg, que incorpora botones en las muñecas para una programación y personalización directas y sencillas.
El FANUC CRX-3iA es un robot colaborativo ultraligero de 11 kg y 692 mm de alcance, ideal para soldadura, ensamblaje y automatización flexible en espacios reducidos.
Mejore la eficiencia con el CRX-5iA de FANUC su capacidad de carga de 5 kg, su alcance de 994 mm y su programación intuitiva lo hacen ideal para los fabricantes
El CRX-5iA para uso alimentario garantiza una automatización segura con una carga útil de 5 kg, un alcance de 994 mm y una programación fácil de usar.
El FANUC CRX/20 – 14A es un robot colaborativo compacto con una capacidad de carga de 20 kg y un largo alcance, ideal para paletización, soldadura y asistencia a máquinas.
DR-3iB/6 STAINLESS el primer robot delta de acero inoxidable apto para uso alimentario de FANUC destinado à la recogida y el embalaje de productos alimenticios
El robot delta DR-3iB maximizan la velocidad y la versatilidad para la recogida y el embalaje, siendo ideales para la industria cosmética, alimentaria, etc.
Una célula de entrenamiento compacta con el FANUC ER-4iA, que cuenta con visión, control mediante pantalla táctil y E/S integradas para el aprendizaje práctico de la robótica.
Mostrando 1–24 de 150 products
FANUC cuenta con los productos de robótica y la experiencia necesarios para ayudarle a alcanzar el éxito. Con la gama más amplia de robots y cobots disponible en el mercado, para cualquier aplicación e industria, estamos preparados para cualquier desafío de fabricación. Se han instalado más de un millón de robots FANUC en todo el mundo, todos ellos con facilidad de uso, flexibilidad, integración sencilla, cargas útiles de hasta 2.300 kg y un alcance de hasta 4,7 m.
Con certificación de seguridad y cargas útiles de 3 a 50 kg, las series de robots colaborativos FANUC CR y CRX trabajan codo a codo con los humanos para agregar valor a sus procesos. Equipadas con protección antiatrapamiento, las series de robots CR y CRX trabajarán junto a las personas sin necesidad de dispositivos de seguridad adicionales. Los operadores pueden guiar, enseñar o simplemente apartar a los cobots de FANUC.
FANUC articulated robots feature rotary joints that provide the range of motion and flexibility needed for demanding industrial automation. Often called articulated robot arms or articulated robotic arms, these versatile industrial robots can reach around obstacles, work within complex cells, and perform precise movements across multiple axes.
FANUC offers articulated industrial robots for applications including material handling, machine tending, assembly, arc welding, palletizing, painting, dispensing, and part transfer. Use the Robot Type filter to view articulated robots, or refine the available models by payload, reach, application, mounting position, and other requirements.
FANUC delta robots provide the speed, precision, and flexibility needed for picking, packing, assembly, sorting, and product-transfer applications. These compact industrial robots are especially well suited for automated production lines that require fast cycle times, precise positioning, and efficient handling of light to medium payloads.
The FANUC delta robot lineup includes the DR, M-1, M-2, and M-3 series, with models offering payload capacities from 0.5 kg to 12 kg and reaches from 280 mm to 1,600 mm. Available configurations include 3-axis, 4-axis, and 6-axis delta robots, as well as long-arm, hollow-wrist, food-grade, cleanroom, and washdown options.
Los nuevos robots SCARA de FANUC son ideales para aplicaciones de alta velocidad y precisión, como procesos de ensamblaje, pick and place, pruebas/inspección, dispensación y empaque.
Los robots de pintura de FANUC son adecuados para una amplia variedad de aplicaciones de pintura y recubrimiento, ofrecen fácil acceso, áreas de trabajo óptimas y un rendimiento maximizado.
La aplicación Zero Down Time (ZDT) de FANUC está diseñada para eliminar el tiempo de inactividad y mejorar el rendimiento general del robot. Aunque los robots de FANUC son altamente confiables, los fabricantes aún necesitan una solución para maximizar el tiempo de actividad.
Al simular su escenario de producción, el software de simulación de robots ROBOGUIDE le muestra exactamente lo que los robots de FANUC pueden hacer por usted y dónde se encuentran los ahorros.
El estándar de FANUC para una productividad más inteligente, el controlador de robot R-30iB, representa una nueva generación de tecnología avanzada y hardware integrado mejorado de FANUC.
Visión robótica FANUC iRVision: el sistema totalmente integrado para una detección fiable en 2D y 3D que cuenta con un sistema plug and play fácil de usar, seguimiento visual de líneas y selección de contenedores/paneles.